피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 6332 - Grub-screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
DIN 6332
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/din_6332/din_6332.prj},{NB=Grub-screws DIN 6332-M16-75-SKN},{CODE=GN.12673},{DESCRIPTION=DIN 6332-M16-75-SKN},{DIM01=12.0},{DIM02=M16},{DIM03=11.0},{DIM04=75},{DIM05=5.4},{DIM06=4.5},{DIM07=4},{DIM08=12.0},{DIM09=5.0},{DIM10=8},{WEIGHT=90},{NDM=16.000},{KDM=13.546},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d2h11
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
e1
[mm]
DIM06
e2
[mm]
DIM07
e3
[mm]
DIM08
z1
[mm]
DIM09
z2
[mm]
DIM10
sw
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Grub-screws DIN 6332-M6-3...
GN.11801
DIN 6332-M6-30-SK
4.5
M6
4.0
30
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
5
Grub-screws DIN 6332-M6-3...
GN.12602
DIN 6332-M6-35-SK
4.5
M6
4.0
35
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
4
Grub-screws DIN 6332-M6-4...
GN.11803
DIN 6332-M6-40-SK
4.5
M6
4.0
40
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
7
Grub-screws DIN 6332-M6-4...
GN.12606
DIN 6332-M6-45-SK
4.5
M6
4.0
45
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
8
Grub-screws DIN 6332-M6-5...
GN.11804
DIN 6332-M6-50-SK
4.5
M6
4.0
50
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
9
Grub-screws DIN 6332-M8-3...
GN.12611
DIN 6332-M8-35-SK
6.0
M8
5.4
35
3
2.3
-
7.5
3.0
4
8
Grub-screws DIN 6332-M8-4...
GN.11812
DIN 6332-M8-40-SK
6.0
M8
5.4
40
3
2.3
-
7.5
3.0
4
12
Grub-screws DIN 6332-M8-4...
GN.12615
DIN 6332-M8-45-SK
6.0
M8
5.4
45
3
2.3
-
7.5
3.0
4
11
Grub-screws DIN 6332-M8-5...
GN.11814
DIN 6332-M8-50-SK
6.0
M8
5.4
50
3
2.3
-
7.5
3.0
4
14
Grub-screws DIN 6332-M8-6...
GN.11815
DIN 6332-M8-60-SK
6.0
M8
5.4
60
3
2.3
-
7.5
3.0
4
17
Grub-screws DIN 6332-M8-7...
GN.12620
DIN 6332-M8-70-SK
6.0
M8
5.4
70
3
2.3
-
7.5
3.0
4
21
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.12632
DIN 6332-M10-45-SK
8.0
M10
7.2
45
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
19
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.11821
DIN 6332-M10-50-SK
8.0
M10
7.2
50
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
23
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.12637
DIN 6332-M10-55-SK
8.0
M10
7.2
55
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
23
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.11823
DIN 6332-M10-60-SK
8.0
M10
7.2
60
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
28
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.12642
DIN 6332-M10-65-SK
8.0
M10
7.2
65
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
30
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.11825
DIN 6332-M10-80-SK
8.0
M10
7.2
80
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
37
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.12651
DIN 6332-M12-50-SK
8.0
M12
7.2
50
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
28
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.11831
DIN 6332-M12-60-SK
8.0
M12
7.2
60
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
39
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.12656
DIN 6332-M12-65-SK
8.0
M12
7.2
65
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
42
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.12659
DIN 6332-M12-70-SK
8.0
M12
7.2
70
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
43
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.11834
DIN 6332-M12-80-SK
8.0
M12
7.2
80
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
53
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.11835
DIN 6332-M12-100-SK
8.0
M12
7.2
100
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
66
Grub-screws DIN 6332-M16-...
GN.12667
DIN 6332-M16-65-SK
12.0
M16
11.0
65
5.4
4.5
4
12.0
5.0
8
65
Grub-screws DIN 6332-M16-...
GN.11842
DIN 6332-M16-70-SK
12.0
M16
11.0
70
5.4
4.5
4
12.0
5.0
8
83
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성