目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
VFL31
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
拉手
VFL31_32 拉手-悬臂型拉手-带盖型-外部固定型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/lashou/vfl31/vfl04.prj},{NB=VFL31-L80},{CODE=VFL31},{LX1=AA},{LX2=AA1},{CZ1=/},{CZ3=PA6},{L=80},{A=16},{H=29.0},{D=24},{T=2},{T1=5},{T2=18},{DD=3},{DD1=6},{P=12},{K=6},{VFL31=0.01},{VFL32=0.02}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
CZ2
拉手材质
ⁿ/ₐ
CZ3
端盖材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
拉手表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
BMCL2
端盖表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
VFL31
参考重量
[kg/pcs]
VFL32
参考重量
[kg/pcs]
VFL31-L80
带盖型
外部固定型
/
PA6+GF30
PA6
黑色亚光
黑色
80
16
29.0
24
2
5
18
3
6
12
6
0.01
0.02
VFL31-L100
带盖型
外部固定型
/
PA6+GF30
PA6
黑色亚光
黑色
100
20
35.0
28
2
6
19
4
8
12
8
0.02
0.05
VFL31-L147
带盖型
外部固定型
/
PA6+GF30
PA6
黑色亚光
黑色
147
29
50.5
38
3
9
30
6
11
19
9
0.07
0.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表