피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
VFF41.50 S55235-V120
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Valves and actuators
Rotary valves
Butterfly valves
Butterfly valves ISO with double flanged body
VFF41.50
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/hvacproducts/valvesandactuators/rotaryvalves/butterflyvalves/butterflyvalvesisowithdoubleflangedbody/vff4150/vff41_50_s55235-v120.prj},{NB=VFF41.50 Double Flanged Butterfly Valve(0)},{SA810ID03=S55235-V120},{SA700ID06=70.00},{SA71012ID04=165.000},{SA71012ID05=108.000},{SA71012ID06=211.500},{SA71012ID08=8.000},{SA700ID07=120},{SA700ID08=16},{SA700ID33=-10},{SA700ID04_=13},{SA700ID13_=1},{SA700ID36_=2},{SA700ID40_=1},{SA700ID41_=0},{DN=50},{L1=108.000},{LF=18.000},{D1=165.000},{DI=108.000},{D3=90.000},{H1=211.500},{H2=115.000},{H3=14.000},{E=9.000},{A=11.000},{DS=30.500},{H4=76.000},{LODLEVEL=0},{ACCESSORY_1=-1},{ACCESSORY_2=-1},{ACCESSORY_3=-1},{ACCESSORY_4=-1},{ACCESSORY_5=-1},{ACCESSORY_6=-1},{ACCESSORY_7=-1},{ACCESSORY_8=-1},{ACCESSORY_9=-1},{ACCESSORY_10=-1},{ACCESSORY_11=-1},{ACCESSORY_12=-1},{ACCESSORY_13=-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Product main group
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Valve assembly type
ⁿ/ₐ
SA700ID27
Nominal width system
ⁿ/ₐ
SA700ID28
nominal dimension
ⁿ/ₐ
SA700ID06
kvs value
[m³/h]
SA700ID30
nominal pressure
ⁿ/ₐ
SA71012ID04
Length
[mm]
SA71012ID05
Width
[mm]
SA71012ID06
Height
[mm]
SA71012ID08
mass (net)
[kg]
SA700ID07
max. operating temperature
[°C]
SA700ID08
max. operating pressure
[bar]
SA400ID03
Body material
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity unit
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA810ID16
Name of the packaging unit
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Sheet number of the guideline
ⁿ/ₐ
S55235-V120
Siemens Building Technolo...
VFF41.50
control valve assemblies ...
DN
50
70.00
16
165.000
108.000
211.500
8.000
120
16
ductile iron
S55235-V120
Butterfly valve PN16
PCE
1
NMP
EC011435
Two way control valve
IfcValve.REGULATING
23-27 31 17
Butterfly Valves
Pr_65_54_94_50
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9881K - Hawle Butterfly valve double eccentric
HAWLE
23.02.2024
Modèle 50291 - ISO 3-piece ball valve with flanges (58259) with pneumatic s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
07.06.2021
9810 - Dismantling piece
HAWLE
23.02.2024
Butterfly - Manual Operation
Assured Automation
08.12.2022
Dismantling Joint - both sides threaded anchor PN 10
VAG
03.06.2024
LKB-F Manual DN80 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
VFW41.100_S55235-V142
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
17.06.2024
B220UO-HA226.13K_S55302-M223-C149
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
22.01.2024
BOAX-SF with LP ¼ turn handle operation - Centred disc butterfly valves wit...
KSB
14.04.2024
Wafer type - Butterfly valve"metal-metal" to be inserted between flanges, W...
Omal
27.07.2023
ISORIA 16 with MN MR Reducers Configured -BIM Data - Centred disc butterfly...
KSB
14.04.2024
EKN EPOXY Water PN16
VAG
03.06.2024
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand l...
Funken
14.02.2024
Regulating Valve - RV-P
Alfa Laval
01.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성