카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
VF / VF-X - SAE-flange clamp
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Flange Halves / Flange Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_flange_halves_fl_clamps/sae_fl_clamp_asmtab.prj},{NB=VF-3008-CR3(H)},{NUM=3008},{PL=3000},{NDM=3},{MAT=S},{CT=-CR3},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTM=M16x50},{BOLTU=5/8 x 2},{MBX=160},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{B1=90.9},{AX=102.4},{BX=90.9},{CX=106.4},{DX=135},{EX=61.9},{HX=22},{FX=131},{GXX=41},{IX=9.0},{LX=17.00},{MASSX=1.30},{PPATH=parts/sae_fl_clamp_asmtpl.prj},{ZTN=73071990},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{VERS=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
VF-3001-CR3
3000
1/2
350
31
24.3
38.1
54
17.5
46
19
13
6.2
8.50
0.14
73071990
VF-3002-CR3
3000
3/4
350
38.9
32.2
47.6
65
22.3
52
22
14
6.2
10.50
0.17
73071990
VF-3003-CR3
3000
1
320
45.3
38.5
52.4
70
26.2
59
24
16
7.5
10.50
0.22
73071990
VF-3004-CR3
3000
1 1/4
280
51.6
43.7
58.7
79
30.2
73
22
14
7.5
12.00
0.30
73071990
VF-3004-6000 psi-CR3
3000
1 1/4
400
51.6
43.7
58.7
79
30.2
73
33
24
7.5
12.50
0.50
73071990
VF-3005-CR3
3000
1 1/2
210
61.1
50.8
69.9
94
35.7
83
25
16
7.5
13.30
0.45
73071990
VF-3006-CR3
3000
2
210
72.3
62.8
77.8
102
42.9
97
26
16
9.0
13.30
0.50
73071990
VF-3006-6000 psi-CR3
3000
2
400
72.3
62.8
77.8
102
42.9
97
43
30
9.0
13.50
1.38
73071990
VF-3007-CR3
3000
2 1/2
175
84.9
74.9
88.9
114
50.8
109
38
19
9.0
13.30
0.74
73071990
VF-3007-B-76.6-CR3
3000
2 1/2
175
84.9
76.6
88.9
114
50.8
109
38
19
9.0
13.30
0.80
73071990
VF-3008-CR3
3000
3
160
102.4
90.9
106.4
135
61.9
131
41
22
9.0
17.00
1.30
73071990
VF-3009-CR3
3000
3 1/2
35
115.1
102.4
120.7
152
69.9
140
28
22
10.7
17.00
1.50
73071990
VF-3010-CR3
3000
4
35
127.8
115
130.2
162
77.8
152
35
25
10.7
17.00
1.65
73071990
VF-3011-CR3
3000
5
35
153.2
140.5
152.4
184
92.1
181
41
28
10.7
17.00
2.50
73071990
VF-6001-CR3
6000
1/2
420
32.5
24.6
40.5
56
18.2
48
22
16
7.2
8.50
0.16
73071990
VF-6002-CR3
6000
3/4
420
42
32.5
50.8
71
23.8
60
28
19
8.2
10.50
0.35
73071990
VF-6003-CR3
6000
1
420
48.4
38.8
57.2
81
27.8
70
33
24
9.0
13.30
0.53
73071990
VF-6004-CR3
6000
1 1/4
420
54.8
44.5
66.6
95
31.8
78
38
27
9.8
14.60
0.80
73071990
VF-6005-CR3
6000
1 1/2
420
64.3
51.6
79.3
113
36.5
95
43
30
12.0
16.80
1.35
73071990
VF-6006-CR3
6000
2
420
80.2
67.6
96.8
133
44.5
114
52
37
12.0
21.00
2.10
73071990
VF-6007-CR3
6000
2 1/2
420
108.9
90.5
123.8
180
58.8
152
45
45
20.5
26.00
4.10
73071990
VF-6008-CR3
6000
3
420
132.5
115.5
152.4
215
71.6
198
55
55
25.5
32.00
8.60
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성