카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
VF - Steel V-Groove (to 10,000 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/vf_asmtab.prj},{NB=VF0870124},{PN=VF0870124},{X=0},{PN1=0870124},{DIA=8},{D=8.000},{WIDTH=4},{W=4.000},{CAP=8350},{HUB=4-1/4},{H=4.250},{BORE=2-7/16},{ID=2.438},{BEARING=1-1/2},{A=1 3/4},{B=7/8},{WEIGHT=21-3/4},{ROLLER1=01},{ROLLER=Straight Roller},{BT=Standard},{PPATH=vf_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
A
V-Groove Width
[인치]
B
V-Groove Depth
[인치]
WEIGHT
Weight
[lbs.]
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
VF0650120
VF0650120
6
3
6000
3-1/4
2-7/16
1-1/4
1 3/8
11/16
20-1/4
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF0650124
VF0650124
6
3
6000
3-1/4
2-7/16
1-1/2
1 3/8
11/16
20-1/4
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF0650916
VF0650916
6
3
10000
3-1/2
2-7/16
1
1 3/8
11/16
19-3/4
Tapered Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF0650920
VF0650920
6
3
10000
3-1/2
2-7/16
1-1/4
1 3/8
11/16
19-3/4
Tapered Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF0850116
VF0850116
8
3
6000
3-1/4
1-15/16
1
7/8
7/16
30
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF0870120
VF0870120
8
4
8350
4-1/4
2-7/16
1-1/4
1 3/4
7/8
21-3/4
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF0870124
VF0870124
8
4
8350
4-1/4
2-7/16
1-1/2
1 3/4
7/8
21-3/4
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF0870916
VF0870916
8
4
10000
4-1/2
2-7/16
1
1 3/4
7/8
21
Tapered Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF0870920
VF0870920
8
4
10000
4-1/2
2-7/16
1-1/4
1 3/4
7/8
21
Tapered Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF1050116
VF1050116
10
3
5000
3-1/4
1-15/16
1
1 3/8
11/16
27-3/4
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF1050120
VF1050120
10
3
5000
3-1/4
1-15/16
1-1/4
1 3/8
11/16
27-3/4
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF1070120
VF1070120
10
4
8350
4-1/4
2-7/16
1-1/4
1 3/4
7/8
48
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF1070124
VF1070124
10
4
8350
4-1/4
2-7/16
1-1/2
1 3/4
7/8
48
Straight Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF1070916
VF1070916
10
4
10000
4-1/2
2-7/16
1
1 3/4
7/8
47-1/4
Tapered Roller
Up to +350°F
Brinell 149
VF1070920
VF1070920
10
4
10000
4-1/2
2-7/16
1-1/4
1 3/4
7/8
47-1/4
Tapered Roller
Up to +350°F
Brinell 149
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성