VEY03 - 国产拖链/接头/15系列·内径打开·横梁单侧打开/一般用 小型(半封闭式)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vey03.prj},{NB=VEY03-1515},{CODE=VEY03},{TYPE=15 series towline},{DRE=have},{MAT=engineering plastic},{COL=black},{ALL=-20°C~100°C},{FLA=UL94-HB},{SPE=1515},{LINK=Website link},{PPATH=vey03/assem/vey03_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRE
梳妆板
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
ALL
允许温度
ⁿ/ₐ
FLA
阻燃等级
ⁿ/ₐ
WIDTH
内宽
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
NUM
梳妆板齿数
ⁿ/ₐ
APP
适用拖链
ⁿ/ₐ
VEY03-1515
VEY03
15系列拖链用
有
工程塑料
黑色
-20°C~100°C
UL94-HB
15
26.2
25.8
0.0
2
VBY03-1515
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VBF03 - 拖链·25系列·内径开口·连体内侧可打开·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY12_14 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 18系列 · 内径打开/外径打开 · 横梁单侧可开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBY03 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 15系列 · 内径打开 · 横梁单侧可开
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBD32 - 拖链·18系列·内径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
80850-30 - 塑料分隔板 用于拖链,内部高度 25 mm
norelem
30.05.2024
YBWFSP_YBUFSP_YWFSP_YUFSP - 拉伸弹簧·尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表