카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Vertical Drain Pipe - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inner_liners_pipe_vertical_drain_50.prj},{NB=Vertical_drain 300/250/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105018},{EAN=4037494804483},{SYS=ICS50},{SAP=Vertical_drain 300/250/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=205},{NL=250},{ML=316},{SL=BA},{WG=4.41},{SHORT=300/250/0,6/316/BA/ICS50},{VERS=9},{INTX=299.857},{EXTX=356.152},{VERS2=1},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Vertical_drain 130/250/0,...
114666
4037494417089
ICS50
Vertical_drain 130/250/0,...
130
230
205
250
316
BA
2.33
Vertical_drain 150/250/0,...
105014
4037494405116
ICS50
Vertical_drain 150/250/0,...
150
250
205
250
316
BA
2.62
Vertical_drain 180/250/0,...
105015
4037494405123
ICS50
Vertical_drain 180/250/0,...
180
280
205
250
316
BA
2.98
Vertical_drain 200/250/0,...
105016
4037494405130
ICS50
Vertical_drain 200/250/0,...
200
300
205
250
316
BA
3.21
Vertical_drain 250/250/0,...
105017
4037494405147
ICS50
Vertical_drain 250/250/0,...
250
350
205
250
316
BA
3.80
Vertical_drain 300/250/0,...
105018
4037494804483
ICS50
Vertical_drain 300/250/0,...
300
400
205
250
316
BA
4.41
Vertical_drain 350/250/0,...
105325
4037494804490
ICS50
Vertical_drain 350/250/0,...
350
450
205
250
316
BA
5.00
Vertical_drain 400/250/0,...
105326
4037494804506
ICS50
Vertical_drain 400/250/0,...
400
500
205
250
316
BA
5.45
Vertical_drain 450/250/0,...
105327
4037494804513
ICS50
Vertical_drain 450/250/0,...
450
550
205
250
316
BA
6.97
Vertical_drain 500/250/0,...
105328
4037494804520
ICS50
Vertical_drain 500/250/0,...
500
600
205
250
316
BA
8.12
Vertical_drain 600/250/0,...
105329
4037494804537
ICS50
Vertical_drain 600/250/0,...
600
700
205
250
316
BA
9.77
Vertical_drain 700/250/0,...
105330
4037494804544
ICS50
Vertical_drain 700/250/0,...
700
800
205
250
316
BA
11.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성