Fittings Mod. 7526
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7526.prj},{NB=7526 6-1/8},{MOD=7526 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{E=23},{G=11.6},{H=5},{M=18.5},{SW=12},{E1=1.500},{DNDM=9.728},{L1=12.5},{L2=6.5},{L3=9.5},{SWH=4.5},{SW1=17.0},{SWX=9.2},{D1=8.0},{D2=11.2},{D3=13.0},{D4=7.600},{R1=9.0},{TYPE=1},{SM=12.000},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
7526 4-1/8
7526 4-1/8
4
G1/8
22
9.4
5
17.0
12
7526 6-1/8
7526 6-1/8
6
G1/8
23
11.6
5
18.5
12
7526 6-1/4
7526 6-1/4
6
G1/4
23
11.6
5
18.5
14
7526 8-1/8
7526 8-1/8
8
G1/8
29
13.9
5
20.5
12
7526 8-1/4
7526 8-1/4
8
G1/4
27
13.9
6
20.5
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성