Fittings Mod. 6522
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6522.prj},{NB=6522 8-1/4},{MOD=6522 8-1/4},{A=8},{D=G1/4},{C=17.5},{E=17.0},{F=14.2},{H=7.0},{M=22.5},{SW=11},{SW1=15},{INFO=Infotext},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{D1=11.000},{D2=12.000},{L1=16.000},{L2=8.500},{L3=11.000},{R1=11.000},{D3=6.000},{T1=10.000},{SWH=4.500},{DD=13.800},{GL=5.000},{SWX=8.000},{DD1=9.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
6522 4-M5
6522 4-M5
4
M5
14.0
12.5
9.0
4.0
17.5
8
8
6522 4-1/8
6522 4-1/8
4
G1/8
14.0
14.5
9.0
6.0
17.5
8
12
6522 4-1/4
6522 4-1/4
4
G1/4
14.0
15.5
9.0
7.0
17.5
8
15
6522 5-M5
6522 5-M5
5
M5
15.0
12.5
10.0
4.0
20.5
9
8
6522 6-M5
6522 6-M5
6
M5
16.0
13.0
12.7
4.0
20.0
9
10
6522 6-1/8
6522 6-1/8
6
G1/8
16.0
15.0
12.7
6.0
20.0
9
12
6522 6-1/4
6522 6-1/4
6
G1/4
16.0
16.0
12.7
7.0
20.0
9
15
6522 8-1/8
6522 8-1/8
8
G1/8
17.5
16.0
14.2
6.0
22.5
11
12
6522 8-1/4
6522 8-1/4
8
G1/4
17.5
17.0
14.2
7.0
22.5
11
15
6522 8-3/8
6522 8-3/8
8
G3/8
17.5
17.0
14.2
7.0
22.5
11
19
6522 10-1/4
6522 10-1/4
10
G1/4
20.2
19.5
16.5
7.0
26.0
13
15
6522 10-3/8
6522 10-3/8
10
G3/8
20.2
19.5
16.5
7.0
26.0
13
19
6522 10-1/2
6522 10-1/2
10
G1/2
20.2
20.5
16.5
8.0
26.0
13
22
6522 12-1/4
6522 12-1/4
12
G1/4
19.2
20.0
19.5
7.0
26.5
15
17
6522 12-3/8
6522 12-3/8
12
G3/8
19.2
20.5
19.5
7.0
26.5
15
19
6522 12-1/2
6522 12-1/2
12
G1/2
19.2
21.5
19.5
8.0
26.5
15
22
6522 14-3/8
6522 14-3/8
14
G3/8
20.2
21.5
21.5
7.0
28.5
17
19
6522 14-1/2
6522 14-1/2
14
G1/2
20.2
22.5
21.5
8.0
28.5
17
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성