카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VDT. - Solid handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Solid handwheels
VDT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/2_solid_handwheels/vdt_combi/vdt.prj},{NB=Solid handwheels VDT.200 A-20},{CODE=170907},{DESCRIPTION=VDT.200 A-20},{DIM01=200},{DIM02=20},{DIM03=68},{DIM04=30},{DIM05=40},{DIM06=38},{DIM07=50},{DIM08=51},{DIM09=52},{DIM10=110},{DIM11=31},{DIM12=9.0},{DIM13=-},{DIM13X=0.0},{DIM14=-},{DIM14X=0},{DIM15=600},{DIM16=35},{WEIGHT=730},{VER=1},{VER1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
d4
[mm]
DIM09
d5
[mm]
DIM10
d6
[mm]
DIM11
h
[mm]
DIM12
h1
[mm]
DIM13
t
[mm]
DIM14
b
[mm]
DIM15
C
[Nm]
DIM16
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDT.100 ...
170307
VDT.100 A-10
100
10
49
22
22
20
26
32
28
54
22
5.5
-
-
180
21
155
Solid handwheels VDT.125 ...
170505
VDT.125 A-12
125
12
57
24
26
24
28
36
31
70
27
7.0
-
-
170
18
285
Solid handwheels VDT.160 ...
170707
VDT.160 A-14
160
14
64
27
35
33
38
46
40
90
28
11.0
-
-
400
25
505
Solid handwheels VDT.200 ...
170907
VDT.200 A-20
200
20
68
30
40
38
50
51
52
110
31
9.0
-
-
600
35
730
Solid handwheels VDT.100 ...
170307-K
VDT.100 A-10-K
100
10
49
22
22
20
26
32
28
54
22
5.5
11.4
3
180
21
155
Solid handwheels VDT.125 ...
170505-K
VDT.125 A-12-K
125
12
57
24
26
24
28
36
31
70
27
7.0
13.8
4
200
23
285
Solid handwheels VDT.160 ...
170707-K
VDT.160 A-14-K
160
14
64
27
35
33
38
46
40
90
28
11.0
16.3
5
400
25
505
Solid handwheels VDT.200 ...
170907-K
VDT.200 A-20-K
200
20
68
30
40
38
50
51
52
110
31
9.0
22.8
6
600
35
730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성