VBY12 14 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 18系列 · 内径打开/外径打开 · 横梁单侧可开
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vby12_14.prj},{NB=VBY12-1820-R28-N1-VEY12},{CODE=VBY12},{TYPE=General use},{KKFX=Inner diameter open},{HL=Bridge},{QS=Single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{ZYDJ=UL94-HB},{SPE=1820},{R=28},{N=1},{JT=VEY12},{SEP=N},{LINK=webxxx},{PPATH=vby12_14/assem/vby12_14_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
KKFX
开口方向
ⁿ/ₐ
HL
横梁
ⁿ/ₐ
QS
腔数
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
WD
允许温度
ⁿ/ₐ
ZYDJ
阻燃等级
ⁿ/ₐ
G
内高
[mm]
T
外高
[mm]
F
内宽
[mm]
E
外宽
[mm]
P
节距
[mm]
H
安装尺寸
[mm]
D
安装尺寸
[mm]
K
安装尺寸
[mm]
HF
实际安装高度
[mm]
ZDZJ
最大电缆直径
[mm]
ZDFZ
最大架空负责
[kg/m]
ZDCD
最大架空长度
[m]
ZL
重量
[kg/m]
VBY12-1820-R28-N1-VEY12
VBY12
一般用
内径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20°C~100°C
UL94-HB
18
23
20
31.2
30.5
79
101
210
99
15
0.6
1
≈0.29
VBY14-1820-R28-N1-VEY12
VBY14
一般用
外径打开
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20°C~100°C
UL94-HB
18
23
20
31.2
30.5
79
101
210
99
15
0.6
1
≈0.29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表