VBA/FP - Volantino a otto lobi
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/vba_fp.prj},{NB=6303225},{SHA256=WgaQkr6ed1rxGoI7ffU1UTehuKnpVpWd52W3OmriT4E=},{INAME=6303225},{NAME=6303225},{NNCUSTOM=VBA/FP},{NTCUSTOM=Volantino a otto lobi},{NBCUSTOM=6303225},{LINACUSTOM=6303225},{STEPFILE=6303225_VBA35_FP_M10.stp},{PNGFILE=VBA_FP},{DWGFILE=VBA_FP},{CODE=6303225},{MOD=VBA/35/FP M10},{A=35},{B=18},{C=20},{D=M10},{F=8},{D1=11},{E=15},{WGT=19},{MAT=Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola ottone foro passante filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6303200
6303200
VBA/25/FP M4
25
13
17
M 4
8
7
11
7
Tecnopolimero nero, finit...
6303205
6303205
VBA/25/FP M5
25
13
17
M 5
8
7
11
8
Tecnopolimero nero, finit...
6303210
6303210
VBA/25/FP M6
25
13
17
M 6
8
7
11
9
Tecnopolimero nero, finit...
6303215
6303215
VBA/35/FP M6
35
18
20
M 6
8
11
15
18
Tecnopolimero nero, finit...
6303220
6303220
VBA/35/FP M8
35
18
20
M 8
8
11
15
18
Tecnopolimero nero, finit...
6303225
6303225
VBA/35/FP M10
35
18
20
M10
8
11
15
19
Tecnopolimero nero, finit...
6303235
6303235
VBA/45/FP M6
45
22
26
M 6
12
11
18
27
Tecnopolimero nero, finit...
6303240
6303240
VBA/45/FP M8
45
22
26
M 8
12
11
18
28
Tecnopolimero nero, finit...
6303245
6303245
VBA/45/FP M10
45
22
26
M10
12
11
18
30
Tecnopolimero nero, finit...
6303250
6303250
VBA/55/FP M8
55
25
29
M 8
15
13
18
40
Tecnopolimero nero, finit...
6303255
6303255
VBA/55/FP M10
55
25
29
M10
15
13
18
41
Tecnopolimero nero, finit...
6303260
6303260
VBA/55/FP M12
55
25
29
M12
15
13
18
42
Tecnopolimero nero, finit...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성