VB pieno - Volantino a sei lobi pieno
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/vb_pieno.prj},{NB=6113030},{SHA256=LWuH/bz4bQxlWKN1s5ut2vSRz7vUTHCB8CebAziiOf8=},{INAME=6113030},{NAME=6113030},{NNCUSTOM=VB_pieno},{NTCUSTOM=Volantini di bloccaggio},{NBCUSTOM=6113030},{LINACUSTOM=6113030},{STEPFILE=6113030_VB30_M08.stp},{PNGFILE=VB_pieno},{DWGFILE=VB_pieno},{CODE=6113030},{MOD=VB/30 M8},{A=30},{B=17},{C=24},{D=M8},{E=15},{F=11},{G=13},{WGT=17},{MAT=Duroplasto nero. Bussola in ottone e foro cieco filettato. Sottotesta pieno.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6113005
6113005
VB/20 M4
20
13
15
M4
9
7
8
5
Duroplasto nero. Bussola ...
6113010
6113010
VB/20 M5
20
13
15
M5
9
7
8
5
Duroplasto nero. Bussola ...
6113015
6113015
VB/20 M6
20
13
15
M6
9
7
8
5
Duroplasto nero. Bussola ...
6113020
6113020
VB/30 M5
30
17
24
M5
9
11
13
14
Duroplasto nero. Bussola ...
6113025
6113025
VB/30 M6
30
17
24
M6
9
11
13
15
Duroplasto nero. Bussola ...
6113030
6113030
VB/30 M8
30
17
24
M8
15
11
13
17
Duroplasto nero. Bussola ...
6113037
6113037
VB/40 M6
40
21
28
M6
13
12
16
35
Duroplasto nero. Bussola ...
6113042
6113042
VB/40 M8
40
21
28
M8
15
12
16
34
Duroplasto nero. Bussola ...
6113047
6113047
VB/40 M10
40
21
28
M10
16
12
16
36
Duroplasto nero. Bussola ...
6113052
6113052
VB/50 M8
50
25
33
M8
15
13
20
54
Duroplasto nero. Bussola ...
6113057
6113057
VB/50 M10
50
25
33
M10
16
13
20
56
Duroplasto nero. Bussola ...
6113062
6113062
VB/50 M12
50
25
33
M12
18
13
20
58
Duroplasto nero. Bussola ...
6113077
6113077
VB/60 M12
60
28
35
M12
18
15
20
78
Duroplasto nero. Bussola ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表