VB/FP pieno - Volantino a sei lobi pieno
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/vb_fp_pieno.prj},{NB=6114005},{SHA256=j+bVpr7nYy7i8ZVyW3a0AECOGMuJKbB9YBMkvdWsoRc=},{INAME=6114005},{NAME=6114005},{NNCUSTOM=VB/FP pieno},{NTCUSTOM=Volantino a sei lobi pieno},{NBCUSTOM=6114005},{LINACUSTOM=6114005},{STEPFILE=6114005_VB20_FP_M06.stp},{PNGFILE=VB_FP_pieno},{DWGFILE=VB_FP_pieno},{CODE=6114005},{MOD=VB/20/FP M6},{A=20},{B=13},{C=15},{D=M6},{E=11},{F=7},{G=8.0},{D1=7.5},{WGT=10},{MAT=Duroplasto nero. Sottotesta pieno. Bussola ottone.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6114002
6114002
VB/20/FP M4
20
13
15
M4
11
7
8.0
7.5
6
Duroplasto nero. Sottotes...
6114003
6114003
VB/20/FP M5
20
13
15
M5
11
7
8.0
7.5
7
Duroplasto nero. Sottotes...
6114005
6114005
VB/20/FP M6
20
13
15
M6
11
7
8.0
7.5
10
Duroplasto nero. Sottotes...
6114010
6114010
VB/30/FP M5
30
17
24
M5
15
11
12.5
9.0
15
Duroplasto nero. Sottotes...
6114015
6114015
VB/30/FP M6
30
17
24
M6
15
11
12.5
9.0
16
Duroplasto nero. Sottotes...
6114020
6114020
VB/30/FP M8
30
17
24
M8
15
11
12.5
9.0
17
Duroplasto nero. Sottotes...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성