카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
V8OMX Triple-Lok - 45° Male stud elbow
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to male metric DIN 3852-1
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/08/v8omx.prj},{NB=EO 45 Einschraubstutzen 6M14V8OMXS},{ERMETO=6M14V8OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{ID=10.82},{RS=1.78},{GEWT8=M14 x 1,5},{NDMT8=14.000},{P8=1.500},{KDMT8=12.160},{A=12.88},{B=20.57},{C=0.90},{BBB=7.500},{U=10},{CC1=19.75},{CC2=14.85},{CC3=1.30},{LL1=7.500},{LL2=4.500},{LL3=20.000},{GEWT=9/16-18},{NDMT=14.2875},{KDMT=12.6086},{TTYP=UNF},{BB2=5.200},{DD1=8.080},{BB1=14.100},{C4=17},{D=8},{D2=8},{M2=21},{M8=28},{Y=14},{WEIGHT=0.04815},{PN=250},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ERMETO2=6M14V8OMXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT8
Thread Metric T8
ⁿ/ₐ
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
ⁿ/ₐ
C4
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M2
Lenght
[mm]
M8
Lenght
[mm]
Y
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Triple-Lok 45° Male stud ...
4M10V8OMXS
Steel
6
1/4
M10 x 1,0
7/16-20
13
4
5
18
27
11
9999.99999
Triple-Lok 45° Male stud ...
4M12V8OMXS
Steel
6
1/4
M12 x 1,5
7/16-20
17
4
6
20
27
13
0.03814
Triple-Lok 45° Male stud ...
5M12V8OMXS
Steel
8
5/16
M12 x 1,5
1/2-20
17
6
6
20
28
13
0.03949
Triple-Lok 45° Male stud ...
6M14V8OMXS
Steel
10
3/8
M14 x 1,5
9/16-18
17
8
8
21
28
14
0.04815
Triple-Lok 45° Male stud ...
8M16V8OMXS
Steel
12
1/2
M16 x 1,5
3/4-16
19
10
9
25
33
19
0.08500
Triple-Lok 45° Male stud ...
8M18V8OMXS
Steel
12
1/2
M18 x 1,5
3/4-16
22
10
11
25
33
19
0.08606
Triple-Lok 45° Male stud ...
10M22V8OMXS
Steel
14, 15, 16
5/8
M22 x 1,5
7/8-14
27
12
14
28
38
22
0.13710
Triple-Lok 45° Male stud ...
12M27V8OMXS
Steel
18, 20
3/4
M27 x 2,0
1 1/16-12
32
16
18
33
46
27
0.23400
Triple-Lok 45° Male stud ...
16M33V8OMXS
Steel
25
1
M33 x 2,0
1 5/16-12
38
22
23
37
46
33
0.34200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성