V12-50PE-000-NNN - Connectivity
CONTRINEX
Connectivity
Distribution boxes
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/distribution_boxes/v12_50pe_000_nnn.prj},{NB=V12-50PE-000-NNN},{ORDERNO=605-001-008},{TYPE=V12-50PE-000-NNN},{PT=Distribution boxes},{CL=0},{CM=0},{S=M12},{P=None},{PNO=5},{SP=M12, None},{WCS=8 x 0.34 + 3 x 0.75},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-20...+60},{ER=IP 67},{NOS=4},{DBT=Hood without cable},{C=cable},{HS=TPU transparent PA UL 94HB blue},{CEPDF=0},{WG=46},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
S
Socket
[mm]
PNO
Number of pins
ⁿ/ₐ
SP
Socket, Plug
[mm]
WCS
Wire cross-section
[mm^2]
RVR
Rated voltage range
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
NOS
Number of sockets
ⁿ/ₐ
DBT
Distribution box type
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
HS
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
V12-50PE-000-NNN
605-001-008
V12-50PE-000-NNN
Distribution boxes
M12
5
M12, None
8 x 0.34 + 3 x 0.75
≤ 30 VAC/VDC
-20...+60
IP 67
4
Hood without cable
cable
TPU transparent PA UL 94H...
46
8536901
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compact enclosures AE - Stainless steel
Rittal
24.03.2023
V12-54PD-XX0-UYN - Distribution boxes
CONTRINEX
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성