카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
USSD Mounting bracket axial foot (LB) - Mounting bracket axial foot (LB)
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
낙하 방지 부착 슈퍼 콤팩트 실린더 USSD
USSD - Double acting with switch
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/ussd_series/ussd/ussd_lb.prj},{NB=USSD-LB-40-R},{MODEL=USSD-LB-40},{BORE=40},{AB=7},{AC=6.5},{AD=26},{AE=20},{AG=71.0},{AH=40.0},{AK=29},{AO=0},{AT=4.5},{AU=19.0},{D=0},{N=40.0},{R=15},{TR=40},{TS=52},{W=170},{VERS=R},{MBD=6.0},{MBL1=12.0},{MBL2=18.0},{MBDK=10.0},{MBSW=5.0},{MM=16.0},{DX1=28.0},{K=69.000},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Applicable bore size
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AG
[mm]
AH
[mm]
AK
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
D
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
TR
[mm]
TS
[mm]
W
Weight
[mm]
USSD-LB-20
20
7
6.5
0
0
42.0
24.0
24
8
3.2
15.9
12
25.5
0
24
36
140
USSD-LB-25
25
7
6.5
0
0
46.0
26.0
24
8
3.2
15.9
14
28.0
0
28
40
150
USSD-LB-32
32
7
6.5
0
0
53.5
31.0
24
8
3.2
15.9
18
34.0
0
34
45
180
USSD-LB-40
40
7
6.5
26
20
71.0
40.0
29
0
4.5
19.0
0
40.0
15
40
52
170
USSD-LB-50
50
9
9.0
23
15
79.0
40.0
34
0
4.5
22.0
0
50.0
25
46
64
270
USSD-LB-63
63
11
11.0
33
21
96.5
51.0
40
0
4.5
25.0
0
60.0
23
60
77
420
USSD-LB-80
80
13
13.0
42
23
116.5
61.5
50
0
6.0
35.0
0
77.0
27
77
98
890
USSD-LB-100
100
13
13.0
48
22
134.0
69.0
50
0
6.0
35.0
0
94.0
36
94
117
1050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성