Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
Urinalmodule - Urinalmodule
Tece
Sanitary Systems
TECE sanitary modules
TECEbase
Powered by
CAD모델 선택
{tece/sanitarsysteme/kat02tcbase/kat03tcbasemod/kat03baseurinal.prj},{NB=9420000(350,0)},{CNSORDERNO=9420000},{VERS=1},{PICTURE=tcb_9420000.png},{KT1=TECEbase Urinalmodul mit Spülergehäuse U1, BH 1120 mm},{WN=73249000},{UL=Polen},{WG=910},{PG=2009100050},{ME=St.},{LE1=1},{LE2=10},{LE3=60},{GTIN=4027255059740},{IDNR=9420000},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{EF002169=Steel},{EF021320=true},{EF000139=Lacquered},{EF023758=true},{EF005454=1120 - 1320},{EF005452=500},{EF005457=90 - 240},{EF024127=Internal thread},{EF020820=1/2 inch},{EF021703=50},{EF022134=true},{EF022120=0.5},{EF021587=false},{EF023743=900},{EF023744=500},{LLDEUTSCHLAND=Nein},{LLOESTERREICH=Nein},{LLSCHWEIZ=Nein},{LLFRANKREICH=Nein},{LLITALIEN=Nein},{LODLEVEL=350},{H=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
IDNR
ⁿ/ₐ
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF021320
Self-bearing construction
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface
ⁿ/ₐ
EF023758
Adjustable urinal height
ⁿ/ₐ
EF005454
Height
[mm]
EF005452
Width
[mm]
EF005457
Depth
[mm]
EF024127
Mains water connection
ⁿ/ₐ
EF020820
Size of mains water threaded connection (inch)
ⁿ/ₐ
EF021703
Outer drainage tube diameter
[mm]
EF022134
Adjustable throughflow capacity
ⁿ/ₐ
EF022120
Min. pre-pressure
[bar]
EF021587
With siphon
ⁿ/ₐ
EF023743
Max. height of flushing bend
[mm]
EF023744
Min. height of flush bend
[mm]
9420000
9420000
TECEbase Urinalmodul mit ...
4027255059740
9420000
Steel
true
Lacquered
true
1120 - 1320
500
90 - 240
Internal thread
1/2 inch
50
true
0.5
false
900
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성