URH - Retractable Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/urh_asmtab.prj},{NB=URHS-100No},{CN=URHS-100},{L1=100},{L=118},{M=M10x1},{LM=14},{H=43.0},{H1=34},{H2=14.0},{A=10},{D=18},{NDM=10.000},{KDM=8.773},{N=1000},{MASS=148},{L1X=66},{R=7},{FP=No},{PPATH=urh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
L
Length L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height h
[mm]
A
Diameter A
[mm]
D
Diameter D
[mm]
URH-100
URH-100
100
118
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URH-120
URH-120
120
138
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URH-180
URH-180
180
198
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URHS-100
URHS-100
100
118
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URHS-120
URHS-120
120
138
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URHS-180
URHS-180
180
198
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URHS-55
URHS-55
55
67
M6
10
27.5
21
9.5
6
12
URHS-64
URHS-64
64
76
M6
10
27.5
21
9.5
6
12
URHS-88
URHS-88
88
100
M6
10
27.5
21
9.5
6
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성