카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Unidirectional pipe stop valve
Metalwork
Fittings and Accessories
Accessories
Stop valve STP
Unidirectional pipe stop valve
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/accessories/stop_valve_stp/uni_pipe_stop_valve/uni_pipe_stop_valve.prj},{NB=W6001011108},{CODE=W6001011108},{REF=STP-U 1/4 008},{F=G 1/4},{NDM=13.157},{DI=8},{A=49.5},{B=32.0},{C=7.0},{D=13.5},{F1=G 1/8},{NDM1=9.728},{CH=17},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
[mm]
DI
Ø Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
CH
[mm]
W6001001106
W6001001106
STP-U 1/8 006
G 1/8
6
43.5
25.0
6.0
13.0
M5
14
W6001011106
W6001011106
STP-U 1/4 006
G 1/4
6
49.5
27.5
7.0
13.5
G 1/8
17
W6001011108
W6001011108
STP-U 1/4 008
G 1/4
8
49.5
32.0
7.0
13.5
G 1/8
17
W6001021108
W6001021108
STP-U 3/8 008
G 3/8
8
54.9
31.5
9.0
15.0
G 1/8
19
W6001021110
W6001021110
STP-U 3/8 010
G 3/8
10
54.9
36.5
9.0
15.0
G 1/8
19
W6001031112
W6001031112
STP-U 1/2 012
G 1/2
12
61.4
41.5
10.0
17.0
G 1/8
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성