카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
UCFB - Side flange self-aligning brackets $DESCRIPTION.
Elesa+Ganter
Conveyor components
UCFB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/coveyor_components/ucfb/ucfb.prj},{NB=Supporti autoallineantia flangia laterale UCFB.206-D-30-T},{PARTNUMBER=419564},{DESCRIPTION=UCFB.206-D-30-T},{VER=1},{DIM01=30},{DIM02=10.5},{DIM03=50},{DIM04=60},{DIM05=55.7},{DIM06=142},{DIM07=85},{DIM08=47.6},{DIM09=32.0},{DIM10=52.4},{DIM11=26.3},{DIM12=41.7},{DIM13=53.2},{DIM14=20.7},{DIM15=11000},{DIM16=19000},{DIM17=11000},{WEIGHT=469},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2 min
[mm]
DIM04
d2 max
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
L
[mm]
DIM07
B
[mm]
DIM08
f
[mm]
DIM09
f1
[mm]
DIM10
f2
[mm]
DIM11
h1
[mm]
DIM12
h2
[mm]
DIM13
h3
[mm]
DIM14
h4
[mm]
DIM15
Static load bearing
ⁿ/ₐ
DIM16
Dynamic load bearing
[N]
DIM17
Load support
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Side flange self-aligning...
419554
UCFB.205-D-25-T
25
10.5
45
50
49.5
126
72
41.3
28.6
46.0
19.0
36.5
47.0
17.0
7000
14000
9000
353
Side flange self-aligning...
419564
UCFB.206-D-30-T
30
10.5
50
60
55.7
142
85
47.6
32.0
52.4
26.3
41.7
53.2
20.7
11000
19000
11000
469
Side flange self-aligning...
419534
UCFB.205-D-25-P
25
10.5
45
50
59.5
126
72
41.3
28.6
46.0
19.0
36.5
0.0
17.0
7000
14000
9000
359
Side flange self-aligning...
419544
UCFB.206-D-30-P
30
10.5
50
60
55.7
142
85
47.6
32.0
52.4
26.3
41.7
0.0
20.7
11000
19000
11000
476
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성