您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
UCF202-ASAHI UCF324-ASAHI - ASAHI 带座轴承 铸造型 方形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucf202-asahi_ucf324-asahi.prj},{NB=UCF214-ASAHI},{CODE=UCF214-ASAHI},{TYPE=Square seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 gray cast iron},{MAT2=GCr15},{SHAFT=70},{L=193},{A=54.0},{J=152},{N=19},{A1=24},{A2=31},{A0=75.4},{B=74.6},{S=30.2},{BOLT=M16},{RATED1=62.0},{RATED2=44.0},{WEIGHT=5.56},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴径
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
J
j
ⁿ/ₐ
N
n
ⁿ/ₐ
A1
a1
ⁿ/ₐ
A2
a2
ⁿ/ₐ
A0
a0
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
BOLT
螺栓
ⁿ/ₐ
RATED1
额定载荷(动载荷)
[KN]
RATED2
额定载荷(静载荷)
[KN]
WEIGHT
重量
[kg]
UCF202-ASAHI
UCF202-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
15
86
25.5
64
12
12
15
33.3
31.0
12.7
M10
12.8
6.6
0.61
UCF203-ASAHI
UCF203-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
17
86
25.5
64
12
12
15
33.3
31.0
12.7
M10
12.8
6.6
0.60
UCF204-ASAHI
UCF204-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
20
86
25.5
64
12
12
15
33.3
31.0
12.7
M10
12.8
6.6
0.58
UCF205-ASAHI
UCF205-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
25
95
27.0
70
12
14
16
35.8
34.1
14.3
M10
14.0
7.9
0.72
UCF206-ASAHI
UCF206-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
30
108
31.0
83
12
14
18
40.2
38.1
15.9
M10
19.6
11.3
1.01
UCF207-ASAHI
UCF207-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
35
117
34.0
92
14
16
19
44.4
42.9
17.5
M12
25.9
15.4
1.38
UCF208-ASAHI
UCF208-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
40
130
36.0
102
16
16
21
51.2
49.2
19.0
M14
29.3
17.9
1.77
UCF209-ASAHI
UCF209-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
45
137
38.0
105
16
18
22
52.2
49.2
19.0
M14
33.0
20.5
2.07
UCF210-ASAHI
UCF210-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
50
143
40.0
111
16
18
22
54.6
51.6
19.0
M14
35.5
23.2
2.36
UCF211-ASAHI
UCF211-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
55
162
43.0
130
19
20
25
58.4
55.6
22.2
M16
43.0
29.4
3.40
UCF212-ASAHI
UCF212-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
60
175
48.0
143
19
20
29
68.7
65.1
25.4
M16
52.5
36.1
4.02
UCF213-ASAHI
UCF213-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
65
187
50.0
149
19
20
30
69.7
65.1
25.4
M16
57.5
40.0
4.98
UCF214-ASAHI
UCF214-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
70
193
54.0
152
19
24
31
75.4
74.6
30.2
M16
62.0
44.0
5.56
UCF215-ASAHI
UCF215-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
75
200
56.0
159
19
24
34
78.5
77.8
33.3
M16
66.0
48.2
6.22
UCF216-ASAHI
UCF216-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
80
208
58.0
165
23
24
34
83.3
82.6
33.3
M20
72.5
53.0
7.48
UCF217-ASAHI
UCF217-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
85
220
63.0
175
23
26
36
87.6
85.7
34.1
M20
83.5
61.8
8.77
UCF218-ASAHI
UCF218-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
90
235
68.0
187
23
26
40
96.3
96.0
39.7
M20
95.5
71.4
10.74
UCF306-ASAHI
UCF306-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
30
125
32.0
95
16
15
18
44.0
43.0
17.0
M14
26.8
15.0
1.70
UCF307-ASAHI
UCF307-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
35
135
36.0
100
19
16
20
49.0
48.0
19.0
M16
33.5
19.2
2.10
UCF308-ASAHI
UCF308-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
40
150
40.0
112
19
17
23
56.0
52.0
19.0
M16
40.5
23.9
2.89
UCF309-ASAHI
UCF309-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
45
160
44.0
125
19
18
25
60.0
57.0
22.0
M16
51.5
29.5
3.60
UCF310-ASAHI
UCF310-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
50
175
48.0
132
23
19
28
67.0
61.0
22.0
M20
61.5
38.2
4.70
UCF311-ASAHI
UCF311-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
55
185
52.0
140
23
20
30
71.0
66.0
25.0
M20
71.5
44.8
5.05
UCF312-ASAHI
UCF312-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
60
195
56.0
150
23
22
33
78.0
71.0
26.0
M20
81.5
52.0
6.54
UCF313-ASAHI
UCF313-ASAHI
方形座外球面球轴承
HT200 灰铸铁
GCr15
65
208
58.0
166
23
22
33
78.0
75.0
30.0
M20
92.5
59.7
7.54
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UCP202_324-ASAHI - ASAHI 带座轴承,立式座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCF201_318-FKB - FKB带座轴承,铸造型,方形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCF201_328-TR - TR 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCFX08_14-ASAHI - ASAHI 带座轴承,中型方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCPA204_209-ASAHI - ASAHI 带座轴承,窄型立式座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCFL202_212-ASAHI - ASAHI 带座轴承,菱形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCF201_328-FSB - FSB 带座轴承,方形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCFC204_218-ASAHI - ASAHI 带座轴承 铸造型 凹凸圆形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
13.06.2024
UCF - UCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
UCT204_217-ASAHI - ASAHI 带座轴承,滑块座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCFC201_218-FSB - FSB 带座轴承,凹凸圆形座外球面球轴承,铸造型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表