您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
UAE01 57 - 金属垫圈·普通型/精密型·尺寸指定·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C1-轴环/垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c1/uae01_61.prj},{NB=UAE55-D3-V0-T1},{CODE=UAE55},{TYPE=standard type},{TYPOOL=putong},{TYPOOL1=cczhiding},{MAT1=Q235},{MAT=SS400},{HRD=-},{SUR=-},{D=3.0},{V=0.0},{T=1.0},{KA=N/A},{DAB=N/A},{DAB1=0.0},{VC=N/A},{DCE=N/A},{DPOOL=[3:100/0.5]},{TPOOL=[1:12/0.1]},{VPOOL=0,1.5,2,2.6,[3:100/0.5]},{KAPOOL='N/A','N/A'},{KAPOOL1='N/A','N/A','KA','KA'},{DABPOOL='N/A','N/A'},{DABPOOL1='N/A','N/A','DA','DA','DB','DB'},{VCPOOL='N/A','N/A','VC','VC'},{DCEPOOL='N/A','N/A','DC','DC','DE','DE'},{PDF1=single click to PDF},{PDF2=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BB
b
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
VC1
vcpool1
ⁿ/ₐ
DCE1
dcepool1
ⁿ/ₐ
UAE01-D3-V0-T1
UAE01
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
-
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE02-D3-V0-T1
UAE02
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE03-D3-V0-T1
UAE03
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE04-D3-V0-T1
UAE04
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
发黑
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE05-D3-V0-T1
UAE05
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
-
无电解镀镍
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE06-D3-V0-T1
UAE06
标准型
普通型
尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
无电解镀镍
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE07-D3-V0-T1
UAE07
标准型
普通型
尺寸指定型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE08-D3-V0-T1
UAE08
标准型
普通型
尺寸指定型
LY11
A2017
-
本色阳极氧化
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE09-D3-V0-T1
UAE09
标准型
普通型
尺寸指定型
LY11
A2017
-
黑色阳极氧化
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE10-D3-V0-T1
UAE10
标准型
普通型
尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
---
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE11-D3-V0-T1
UAE11
标准型
普通型
尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
低温镀黑铬
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE51-D3-V0-T1
UAE51
标准型
普通型
尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
53HRC-
发黑
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE52-D3-V0-T1
UAE52
标准型
普通型
尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
53HRC-
无电解镀镍
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE53-D3-V0-T1
UAE53
标准型
普通型
尺寸指定型
9CrWMn
SKS3
53HRC-
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE54-D3-V0-T1
UAE54
标准型
普通型
尺寸指定型
9Cr18Mo
SUS440C
43-48HRC
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE55-D3-V0-T1
UAE55
标准型
普通型
尺寸指定型
Q235
SS400
-
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE61-D3-V0-T1
UAE61
标准型
普通型
尺寸指定型
H59
C3604
-
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE21-D3-V0-T1
UAE21
标准型
精密型
尺寸指定型
45
S45C
-
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE22-D3-V0-T1
UAE22
标准型
精密型
尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE23-D3-V0-T1
UAE23
标准型
精密型
尺寸指定型
45
S45C
-
发黑
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE24-D3-V0-T1
UAE24
标准型
精密型
尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
发黑
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE25-D3-V0-T1
UAE25
标准型
精密型
尺寸指定型
45
S45C
-
无电解镀镍
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE26-D3-V0-T1
UAE26
标准型
精密型
尺寸指定型
45
S45C
43-48HRC
无电解镀镍
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE27-D3-V0-T1
UAE27
标准型
精密型
尺寸指定型
OCr18Ni9
SUS304
-
-
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
UAE28-D3-V0-T1
UAE28
标准型
精密型
尺寸指定型
LY11
A2017
-
本色阳极氧化
0
0.0
+0.3/+0.1
0/-0.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UAC01_37 - 金属垫圈·普通型/精密型·厚度选择/厚度指定·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NAC01_61 - 聚氨酯垫圈 尺寸选择型/尺寸指定型 普通级/精密级
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UBE01_52 - 金属轴环-标准型·尺寸指定·普通型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-UAC13 - 金属垫圈·经济型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCK21_36 - 树脂垫圈 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UAQ01_07 - 金属垫圈·厚度选择·锥孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UBC01_38 - 金属轴环·普通型/精密型·长度选择/长度指定·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UAJ01_07 - 金属垫圈·普通型/精密型/超精密型·厚度公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MJR01_26 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XUE01_02 - 油封·带副唇型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PACK-TBH50_55 - 内六角圆柱头轴肩螺钉 短头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UAG01_07 - 金属垫圈·普通型·内外径公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBN01_42 - 平垫圈/弹簧垫圈·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表