피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type MX1 - Tie rods extended on both ends
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6020-2 Serie MDT
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6020_2_serie_mdt/a3_cilindro_mono_stelo/mono_12_asmtab.prj},{NB=MDTMX163451011330101100000000999},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{D=30},{BB=46},{E=90},{F=15},{G=55},{KC=12},{TG=64.3},{VD=14},{J=45},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{PJ1=80},{XOX=206},{YX=71},{ZJX=168},{ALFA=6},{XGX=70},{F04=15},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{XJX=149},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
BB
[mm]
DD
(Metric)
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
KC
[mm]
PJ
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
Y
[mm]
ZJ
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDT0250120001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
25
12
-
-
14
-
24
9
5
1/4''
M10x1.25
-
-
-
19
M5x0.8
40
10
45
5
54
28.3
6
50
114
1.20
MDT0250180001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
25
18
-
-
18
-
30
14
5
1/4''
M14x1.5
-
-
-
19
M5x0.8
40
10
45
5
54
28.3
6
50
114
1.20
MDT0320140001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
32
14
-
-
16
-
26
11
5
1/4''
M12x1.25
-
-
-
24
M6x1
45
10
45
6
57
33.2
12
60
128
1.60
MDT0320180001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
32
18
-
-
18
-
30
14
5
1/4''
M14x1.5
-
-
-
24
M6x1
45
10
45
6
57
33.2
6
60
128
1.60
MDT0320220001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
32
22
-
-
22
-
34
17
5
1/4''
M16x1.5
-
-
-
24
M6x1
45
10
45
6
57
33.2
12
60
128
1.60
MDT0400180001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
40
18
-
-
18
-
30
14
-
3/8''
M14x1.5
-
-
-
35
M8x1
60
10
55
8
74
41.7
6
62
153
3.70
MDT0400220001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
40
22
-
-
22
-
34
17
-
3/8''
M16x1.5
-
-
-
35
M8x1
60
10
55
8
74
41.7
12
62
153
3.70
MDT0400280001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
40
28
-
-
28
-
42
22
-
3/8''
M20x1.5
-
-
-
35
M8x1
60
10
55
8
74
41.7
10
62
153
3.80
MDT0500220001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
50
22
-
-
22
-
34
17
-
1/2''
M16x1.5
-
-
-
46
M12x1.25
75
15
55
12
76
52.3
7
68
159
5.90
MDT0500280001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
50
28
-
-
28
-
42
22
-
1/2''
M20x1.5
-
-
-
46
M12x1.25
75
15
55
12
76
52.3
7
68
159
6.00
MDT0500360001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
50
36
-
-
36
-
50
30
-
1/2''
M27x2
-
-
-
46
M12x1.25
75
15
55
12
76
52.3
10
68
159
6.10
MDT0630280001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
63
28
-
-
28
-
42
22
-
1/2''
M20x1.5
-
-
-
46
M12x1.25
90
15
55
12
80
64.3
7
71
168
8.50
MDT0630360001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
63
36
-
-
36
-
50
30
-
1/2''
M27x2
-
-
-
46
M12x1.25
90
15
55
12
80
64.3
10
71
168
8.60
MDT0630450001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
63
45
-
-
45
-
60
36
-
1/2''
M33x2
-
-
-
46
M12x1.25
90
15
55
12
80
64.3
14
71
168
8.70
MDT0800360001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
80
36
-
-
36
-
50
30
-
3/4''
M27x2
-
-
-
59
M16x1.5
114
20
65
16
93
82.7
5
77
190
16.00
MDT0800450001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
80
45
-
-
45
-
60
36
-
3/4''
M33x2
-
-
-
59
M16x1.5
114
20
65
16
93
82.7
9
77
190
16.20
MDT0800560001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
80
56
-
-
56
-
72
50
-
3/4''
M42x2
-
-
-
59
M16x1.5
114
20
65
16
93
82.7
9
77
190
16.30
MDT1000450001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
100
45
-
-
45
-
60
36
-
3/4''
M33x2
-
-
-
59
M16x1.5
126
22
69
16
101
96.9
7
82
203
22.00
MDT1000560001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
100
56
-
-
56
-
72
50
-
3/4''
M42x2
-
-
-
59
M16x1.5
126
22
69
16
101
96.9
7
82
203
22.50
MDT1000700001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
100
70
-
-
63
-
88
60
-
3/4''
M48x2
-
-
-
59
M16x1.5
126
22
69
16
101
96.9
10
82
203
23.00
MDT1250560001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
125
56
-
-
56
-
72
50
-
1''
M42x2
-
-
-
81
M22x1.5
164
22
78
22
117
125.9
6
86
232
41.50
MDT1250700001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
125
70
-
-
63
-
88
60
-
1''
M48x2
-
-
-
81
M22x1.5
164
22
78
22
117
125.9
10
86
232
42.50
MDT1250900001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
125
90
-
-
85
-
108
75
-
1''
M64x3
-
-
-
81
M22x1.5
164
22
78
22
117
125.9
10
86
232
44.00
MDT1600700001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
160
70
-
-
63
-
88
60
-
1''
M48x2
-
-
-
92
M27x2
198
25
86
27
130
154.9
7
86
245
69.00
MDT1600900001CMX1/P11K00
To ISO 6020/2 standards
MX1
160
90
-
-
85
-
108
80
-
1''
M64x3
-
-
-
92
M27x2
198
25
86
27
130
154.9
7
86
245
70.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type MX2 - Extended rear tie rods
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Type MX3 - Extended front tie rods
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Type MX5 - Front screwed tapped holes
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성