Nederlands
svenska
English
Type 3
Danly
RINGAB
Die Sets
Type 3
Powered by
CAD模型選擇
{danly/ringab/gestelle/typ3/typ3_asm-tab.prj},{NB=TYP3296396360036-149(3-1-1-1)},{B=296},{B1=128},{L=396},{L1=204},{P=54},{D1=40},{VERS1=13},{VERSBU=1},{KATNR=},{INFO=< -- INFO LSAULE},{C1X=36,46,56,66},{C2X=36,46,56,66},{ANZAHLX=3,4},{LSAULEX=149,169,189,209,229,249,269,289,309,329},{LSAULEX1=149,169,189,209,229,249,269,289,309,329},{LSAULEX2=169,189,209,229,249,269,289,309,329},{LSAULEC1=169,189,209,229,249,269,289,309,329},{LSAULEC2=189,209,229,249,269,289,309,329},{LSAULEC3=189,209,229,249,269,289,309,329},{LSAULEC4=209,229,249,269,289,309,329},{LSAULEC5=149,169,189,209,229,249,269,289,309,329},{LSAULEC6=149,169,189,209,229,249,269,289,309,329},{C1=36},{C2=36},{ANZAHL=3},{LSAULE=149},{NS=1},{NBU=1},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
D1
[mm]
TYP3246246260026
TYP3246246260026
246
101
246
80
45
32
TYP3246296260026
TYP3246296260026
246
101
296
130
45
32
TYP3246346260026
TYP3246346260026
246
101
346
180
45
32
TYP3246396260026
TYP3246396260026
246
101
396
230
45
32
TYP3296296360036
TYP3296296360036
296
128
296
104
54
40
TYP3296346360036
TYP3296346360036
296
128
346
154
54
40
TYP3296396360036
TYP3296396360036
296
128
396
204
54
40
TYP3296446360036
TYP3296446360036
296
128
446
254
54
40
TYP3296496360036
TYP3296496360036
296
128
496
304
54
40
TYP3346346360036
TYP3346346360036
346
178
346
154
54
40
TYP3346396360036
TYP3346396360036
346
178
396
204
54
40
TYP3346446360036
TYP3346446360036
346
178
446
254
54
40
TYP3346496360036
TYP3346496360036
346
178
496
304
54
40
TYP3346546360036
TYP3346546360036
346
178
546
354
54
40
TYP3346596360036
TYP3346596360036
346
178
596
404
54
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表