Type 12/13 Pushbutton Enclosures, Type 12 Hinge Cover 30.5 mm Pushbutton Enclosures With Panel
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 12/13 Pushbutton Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_1213_pushb/type_12pb_hc_305_asmtab.prj},{NB=PBP16},{H=16},{A=13.50},{B=12.50},{C=6.00},{PH=11.50},{PH1=11.50},{PW=10.50},{PW1=10.50},{D=3.12},{E=2.62},{LOD=},{H1=16},{PPATH=parts/type_12pb_hc_305_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
Holes
ⁿ/ₐ
A
A - Height
[인치]
AMM
A - Height
[mm]
B
B - Width
[인치]
BMM
B - Width
[mm]
C
C - Depth
[인치]
CMM
C - Depth
[mm]
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[인치]
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
PS
Panel Size - Height x Width
[인치]
PSMM
Panel Size - Height x Width
[mm]
PBP4
PBP4
4
8.50
216
7.50
190
6.00
152
8.50x7.50x6.00
216x190x152
6.50x5.50
165x140
PBP6
PBP6
6
11.00
279
7.50
190
6.00
152
11.00x7.50x6.00
279x190x152
9.00x5.50
229x140
PBP9
PBP9
9
11.00
279
10.00
254
6.00
152
11.00x10.00x6.00
279x254x152
9.00x8.00
229x203
PBP12
PBP12
12
13.50
343
10.00
254
6.00
152
13.50x10.00x6.00
343x254x152
11.50x8.00
292x203
PBP16
PBP16
16
13.50
343
12.50
318
6.00
152
13.50x12.50x6.00
343x318x152
11.50x10.50
292x267
PBP20
PBP20
20
16.00
406
12.50
318
6.00
152
16.00x12.50x6.00
406x318x152
14.00x10.50
356x267
PBP25
PBP25
25
16.00
406
15.00
381
6.00
152
16.00x15.00x6.00
406x381x152
14.00x13.00
356x330
PBP30
PBP30
30
18.50
470
15.00
381
6.00
152
18.50x15.00x6.00
470x381x152
16.50x13.00
419x330
PBP36
PBP36
36
18.50
470
17.50
444
6.00
152
18.50x17.50x6.00
470x444x152
16.50x15.50
419x394
PBP42
PBP42
42
21.00
533
17.50
444
6.00
152
21.00x17.50x6.00
533x444x152
19.00x15.50
483x394
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성