피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Type 1 Screw Cover Wireway Fittings, Telescopic Fitting - Wireway
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/type_1_tf_gv_asmtab.prj},{NB=44_FTFGV},{FINISH=Galvanized},{A=4.25},{B1=3.25},{B2=1.12},{C=12.00},{LOD=},{PPATH=parts/type_1_tf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B1MM
B1
[mm]
B2
[인치]
B2MM
B2
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
22 FTFGV
22 FTFGV
Galvanized
2.75
70
44
1.12
28
12.00
305
33 FTFGV
33 FTFGV
Galvanized
3.25
83
57
1.12
28
12.00
305
44 FTFGV
44 FTFGV
Galvanized
4.25
108
83
1.12
28
12.00
305
64 FTFGV
64 FTFGV
Galvanized
6.25
159
83
1.12
28
12.00
305
88 FTFGV
88 FTFGV
Galvanized
8.25
210
184
1.12
28
12.00
305
1010 FTFGV
1010 FTFGV
Galvanized
10.25
260
235
1.12
28
12.00
305
1212 FTFGV
1212 FTFGV
Galvanized
12.25
311
286
1.12
28
12.00
305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B494-12, B494-18, B494-24 - Cantilever Bracket
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 1 Screw Cover Wireway - Painted & Galvanized - Wireway
Eaton B-Line
17.10.2023
NEMA 12 Lay-In Wireway, 45° Elbow, Outside Opening - Wireway
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 1 Quick-Connect Hinge Cover Wireway, Wireway End Flange
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 1 Quick-Connect Hinge Cover Wireway, 90° Elbow - Wireway
Eaton B-Line
17.10.2023
NEMA 12 Lay-In Wireway, Adapters - Wireway
Eaton B-Line
17.10.2023
NEMA 12 Lay-In Wireway, Tee, Top Opening
Eaton B-Line
17.10.2023
B2130 Pipe Clamp - Pipe/Conduit Clamps & Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
Rooftop Support Bases with B22 Channel - Rooftop Support Bases
Eaton B-Line
17.10.2023
B393 - Wiring Stud
Eaton B-Line
17.10.2023
Support Bases Only - Dura-Blok Rooftop Supports
Eaton B-Line
17.10.2023
Insulated Support Clamp - Pipe/Conduit Clamps & Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
CLDP10 Load Distribution Plate - Dura-Blok Rooftop Supports
Eaton B-Line
17.10.2023
B32 Channel & Combinations - Channels
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성