카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Typ O - Linear Bearings Typ O
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Linear bearings
N/O
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/n_o/type_o.prj},{NB=O 2025 200 --},{TYPX=2025},{A1=25},{A2=29.0},{A3=22},{A4=41.5},{B1=13.5},{B2NDM=10.000},{B2KDM=8.376},{B3=8.5},{B4=8.2},{C1=7.0},{C2=0.5},{C3=11},{C4=12.5},{D1=17},{D2=11},{D3=2.000},{D4NDM=6.000},{D4KDM=4.917},{D5=7.000},{LMAX1=2000.000},{LMAX2=600.000},{LMAX3=1200.000},{L2=50},{L3=50},{L4=100},{L5=10},{NX=100.000},{TYP=Rail 2025},{B2=M10},{D4=M6},{LX1=[200:2000/100]},{LX2=[200:600/100]},{LX3=[200:1200/100]},{QUA1=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements'},{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements'},{RCX=1,'no',2, 'yes'},{KS=1},{L=200},{AUS=0},{QUA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B1
[mm]
B2
Thread
ⁿ/ₐ
B4
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
LMAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
O 62015 100 --
Rail 62015
15
18.0
15
26.0
9.5
M6
5.2
4.5
0.5
7
7.5
9
7
M3
1200
25
25
50
6
O 92025 200 --
Rail 92025
22
24.5
22
37.0
10.5
M8
6.2
6.0
0.5
10
11.0
17
11
M4
2000
50
50
100
9
O 2025 200 --
Rail 2025
25
29.0
22
41.5
13.5
M10
8.2
7.0
0.5
11
12.5
17
11
M6
2000
50
50
100
10
O 2535 300 --
Rail 2535
30
35.0
24
49.0
16.5
M12
10.2
8.0
0.5
12
15.0
17
11
M6
2000
50
50
100
12
O 3045 400 --
Rail 3045
35
40.0
24
54.5
18.5
M14
12.2
10.0
1.0
16
17.5
17
11
M6
2000
50
50
100
14
O 3555 500 --
Rail 3555
45
45.0
40
67.5
18.5
M14
12.2
12.0
1.0
20
22.5
17
11
M6
2000
50
50
100
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성