Typ 1.2-758 - 3-part union with welding socket piece
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Union
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/verschraubungen/758.prj},{NB=1.2-7585-DN16},{CNSORDERNO=1.2-7585},{CNSMAT=Edelstahl},{TEMP=550},{DN=16},{D=21.3},{A=53},{S=32},{CNSMASSEXACT=0.13},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
CNSMAT
재질
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal size
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
1.2-7585-DN6
1.2-7585
Stainless steel
550
6
10.2
45
17
0.04
1.2-7585-DN8
1.2-7585
Stainless steel
550
8
13.5
47
19
0.05
1.2-7585-DN10
1.2-7585
Stainless steel
550
10
17.2
49
22
0.07
1.2-7585-DN12
1.2-7585
Stainless steel
550
12
21.3
52
27
0.11
1.2-7585-DN16
1.2-7585
Stainless steel
550
16
21.3
53
32
0.13
1.2-7585-DN20
1.2-7585
Stainless steel
550
20
26.9
61
36
0.23
1.2-7585-DN25
1.2-7585
Stainless steel
550
25
33.7
65
41
0.29
1.2-7585-DN32
1.2-7585
Stainless steel
550
32
42.4
70
50
0.44
1.2-7585-DN40
1.2-7585
Stainless steel
550
40
48.3
74
60
0.64
1.2-7585-DN50
1.2-7585
Stainless steel
550
50
60.3
83
70
1.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성