Typ 1.2-754 - 3-part union with male thread
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Union
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/verschraubungen/754.prj},{NB=1.2-7545-DN16},{CNSMAT=Edelstahl},{DN=16},{D=G1/2},{A=60},{S=32},{CNSMASSEXACT=0.16},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal size
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
1.2-7545-DN6
1.2-7545
550
6
G1/8
49
17
0.05
1.2-7545-DN8
1.2-7545
550
8
G1/4
51
19
0.06
1.2-7545-DN10
1.2-7545
550
10
G3/8
54
22
0.08
1.2-7545-DN12
1.2-7545
550
12
G1/2
59
27
0.13
1.2-7545-DN16
1.2-7545
550
16
G1/2
60
32
0.16
1.2-7545-DN20
1.2-7545
550
20
G3/4
68
36
0.21
1.2-7545-DN25
1.2-7545
550
25
G1
74
41
0.32
1.2-7545-DN32
1.2-7545
550
32
G1 1/4
79
50
0.50
1.2-7545-DN40
1.2-7545
550
40
G1 1/2
83
60
0.68
1.2-7545-DN50
1.2-7545
550
50
G2
92
70
0.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성