Typ 1.2-722 - Hexagon nipple with male thread
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Thread connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/gewindeanschluss/722.prj},{NB=1.2-7221-DN16},{CNSMAT=1},{DN=16},{D=R1/2},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{A=37.5},{S=22},{CNSMASSEXACT=0.06},{INFO=Datenblatt},{B1=13.000},{C1=18.000},{D1=21.000},{E1=11.000},{F1=18.000},{S1=2.500},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal width
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
1.2-7221-DN6
1.2-7221
300
6
R1/4
30.5
14
0.02
1.2-7221-DN8
1.2-7221
300
8
R1/4
30.5
14
0.03
1.2-7221-DN10
1.2-7221
300
10
R3/8
31.0
19
0.04
1.2-7221-DN12
1.2-7221
300
12
R1/2
37.5
22
0.05
1.2-7221-DN16
1.2-7221
300
16
R1/2
37.5
22
0.06
1.2-7221-DN20
1.2-7221
300
20
R3/4
38.0
27
0.07
1.2-7221-DN25
1.2-7221
300
25
R1
44.0
36
0.14
1.2-7221-DN32
1.2-7221
300
32
R1 1/4
49.0
46
0.23
1.2-7221-DN40
1.2-7221
300
40
R1 1/2
52.5
50
0.25
1.2-7221-DN50
1.2-7221
300
50
R2
61.0
60
0.43
1.2-7221-DN65
1.2-7221
300
65
R2 1/2
61.0
80
0.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성