카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Two seals (2NS)
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Angular Contact Ball Bearing
Double-row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/double_row_angular_contact_ball_bearings/two_seals_2ns_asmtab.prj},{NB=5205-2NS},{SD=25},{D=52},{B=20.6},{R=1.0},{BN=5205-2NS},{CR=21800},{COR=15100},{LSG=9500},{LSO=-},{D1=0.00},{A=0.00},{SB=0.00},{D2=0.0},{F=0.00},{MASS=0.19},{VER=3},{PPATH=two_shield_zz_2ns_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
5200-2NS
10
30
14.3
0.6
5200-2NS
7300
4000
18000
0.05
5200A-2NS
10
30
14.3
0.6
5200A-2NS
6950
3800
16000
0.05
5201-2NS
12
32
15.9
0.6
5201-2NS
10700
5950
16000
0.06
5201A-2NS
12
32
15.9
0.6
5201A-2NS
10300
5650
15000
0.06
5202-2NS
15
35
15.9
0.6
5202-2NS
11900
7200
14000
0.07
5202A-2NS
15
35
15.9
0.6
5202A-2NS
11400
6850
12000
0.07
5203-2NS
17
40
17.5
0.6
5203-2NS
15000
9250
12000
0.09
5203A-2NS
17
40
17.5
0.6
5203A-2NS
14200
8800
11000
0.09
5204-2NS
20
47
20.6
1.0
5204-2NS
20000
12700
10000
0.12
5204A-2NS
20
47
20.6
1.0
5204A-2NS
19000
12100
9500
0.12
5205-2NS
25
52
20.6
1.0
5205-2NS
21800
15100
9500
0.19
5205A-2NS
25
52
20.6
1.0
5205A-2NS
20600
14300
8000
0.19
5206-2NS
30
62
23.8
1.0
5206-2NS
25900
18700
8000
0.29
5206A-2NS
30
62
23.8
1.0
5206A-2NS
24400
17700
7000
0.29
5207-2NS
35
72
27.0
1.1
5207-2NS
35000
25900
7000
0.43
5207A-2NS
35
72
27.0
1.1
5207A-2NS
33000
24500
6000
0.43
5208-2NS
40
80
30.2
1.1
5208-2NS
40000
30500
6000
0.57
5208A-2NS
40
80
30.2
1.1
5208A-2NS
37500
28700
5300
0.57
5209-2NS
45
85
30.2
1.1
5209-2NS
42500
34500
5500
0.62
5209A-2NS
45
85
30.2
1.1
5209A-2NS
40000
32500
5000
0.62
5210-2NS
50
90
30.2
1.1
5210-2NS
45000
39000
5000
0.67
5210A-2NS
50
90
30.2
1.1
5210A-2NS
42000
36500
4500
0.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성