카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
TV Ø 13 - Light load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs to ISO 10243
Series TV
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tv/tv_13.prj},{NB=TV13-044(0)},{ARTNR=TV13-044},{CODE=TV13-044},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=44},{RG=4.4},{SX=0.0},{S1=11},{F1=49},{S2=13.2},{F2=59},{S3=15.4},{F3=68},{SN=17.6},{FN=78},{SB=23.9},{FB=107},{MAT=Cr-Si},{D=1.5},{DE=11.7},{D1=1.500},{RG1=4.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
D
Cross wire section
[mm]
TV13-025
TV13-025
12.5
6.3
25
8.5
0.000
25.000
6.3
53
7.5
64
8.8
74
10
85
13.5
1.5
TV13-032
TV13-032
12.5
6.3
32
6.5
0.000
32.000
8
52
9.6
62
11.2
73
12.8
83
16.8
1.5
TV13-038
TV13-038
12.5
6.3
38
5.3
0.000
38.000
9.5
51
11.4
61
13.3
70
15.2
81
20.3
1.5
TV13-044
TV13-044
12.5
6.3
44
4.4
0.000
44.000
11
49
13.2
59
15.4
68
17.6
78
23.9
1.5
TV13-051
TV13-051
12.5
6.3
51
3.8
0.000
51.000
12.8
48
15.3
58
17.9
68
20.4
78
26.9
1.5
TV13-064
TV13-064
12.5
6.3
64
2.9
0.000
64.000
16
47
19.2
56
22.4
65
25.6
75
33.3
1.5
TV13-076
TV13-076
12.5
6.3
76
2.5
0.000
76.000
19
48
22.8
57
26.6
67
30.4
76
41.1
1.5
TV13-089
TV13-089
12.5
6.3
89
2.1
0.000
89.000
22.3
48
26.7
57
31.2
65
35.6
76
48.3
1.5
TV13-305
TV13-305
12.5
6.3
305
0.6
0.000
305.000
76.3
45
91.5
54
107
64
122
73
162.8
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성