Turcon® Roto Glyd Ring® K - internal sealing - Rotary seals, single acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto Glyd Ring® K
Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_glyd_ring_k/innen/trgrk_innen_asmtab.prj},{NB=TG32K1100-MF4N (011)},{IDNR=},{PARTNO=TG32K1100},{SNO=2},{DN=110},{D1=121.0},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=MF4},{OM=N},{AUS=1},{ORING=113.89 x 3.53},{PPATH=trgrk_innen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
TG31K0200-MF4N
TG31K0200
20
27.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0220-MF4N
TG31K0220
22
29.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0250-MF4N
TG31K0250
25
32.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0280-MF4N
TG31K0280
28
35.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0300-MF4N
TG31K0300
30
37.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0320-MF4N
TG31K0320
32
39.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0350-MF4N
TG31K0350
35
42.5
3.2
0.6
0.200
TG31K0360-MF4N
TG31K0360
36
43.5
3.2
0.6
0.200
TG32K0400-MF4N
TG32K0400
40
51.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0420-MF4N
TG32K0420
42
53.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0450-MF4N
TG32K0450
45
56.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0480-MF4N
TG32K0480
48
59.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0500-MF4N
TG32K0500
50
61.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0520-MF4N
TG32K0520
52
63.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0550-MF4N
TG32K0550
55
66.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0560-MF4N
TG32K0560
56
67.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0600-MF4N
TG32K0600
60
71.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0630-MF4N
TG32K0630
63
74.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0650-MF4N
TG32K0650
65
76.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0700-MF4N
TG32K0700
70
81.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0750-MF4N
TG32K0750
75
86.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0800-MF4N
TG32K0800
80
91.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0850-MF4N
TG32K0850
85
96.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0900-MF4N
TG32K0900
90
101.0
4.2
1.0
0.250
TG32K0950-MF4N
TG32K0950
95
106.0
4.2
1.0
0.250
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성