Turcon® Roto Glyd Ring®- internal sealing - Rotary seals, double acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto Glyd Ring®
Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_glyd_ring/innen/trgr_innen_asmtab.prj},{NB=TG3201050-T10N (01)},{IDNR=},{PARTNO=TG3201050},{DN=105},{D1=116.0},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=T10},{OM=N},{ORING=110,72x3,53},{SNO=2},{PPATH=trgr_innen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
DN
Shaft diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial Clearance
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
TG3000060-T10N
TG3000060
6
10.9
2.2
0.4
0.15
Standard Range
TG3000080-T10N
TG3000080
8
12.9
2.2
0.4
0.15
Standard Range
TG3000100-T10N
TG3000100
10
14.9
2.2
0.4
0.15
Standard Range
TG3000120-T10N
TG3000120
12
16.9
2.2
0.4
0.15
Standard Range
TG3000140-T10N
TG3000140
14
18.9
2.2
0.4
0.15
Standard Range
TG3000150-T10N
TG3000150
15
19.9
2.2
0.4
0.15
Standard Range
TG3000160-T10N
TG3000160
16
20.9
2.2
0.4
0.15
Standard Range
TG3000180-T10N
TG3000180
18
22.9
2.2
0.4
0.15
Standard Range
TG3100200-T10N
TG3100200
20
27.5
3.2
0.6
0.20
Standard Range
TG3100220-T10N
TG3100220
22
29.5
3.2
0.6
0.20
Standard Range
TG3100250-T10N
TG3100250
25
32.5
3.2
0.6
0.20
Standard Range
TG3100280-T10N
TG3100280
28
35.5
3.2
0.6
0.20
Standard Range
TG3100300-T10N
TG3100300
30
37.5
3.2
0.6
0.20
Standard Range
TG3100320-T10N
TG3100320
32
39.5
3.2
0.6
0.20
Standard Range
TG3100350-T10N
TG3100350
35
42.5
3.2
0.6
0.20
Standard Range
TG3100360-T10N
TG3100360
36
43.5
3.2
0.6
0.20
Standard Range
TG3200400-T10N
TG3200400
40
51.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
TG3200420-T10N
TG3200420
42
53.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
TG3200450-T10N
TG3200450
45
56.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
TG3200480-T10N
TG3200480
48
59.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
TG3200500-T10N
TG3200500
50
61.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
TG3200520-T10N
TG3200520
52
63.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
TG3200550-T10N
TG3200550
55
66.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
TG3200560-T10N
TG3200560
56
67.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
TG3200600-T10N
TG3200600
60
71.0
4.2
1.0
0.25
Standard Range
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성