目錄: VINKO
Created: 04.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VINKO
TSH-125 - 同步带滑台
VINKO
TSH系列 同步皮带型电动滑台
TSH-125
Powered by
CAD模型選擇
{vinko/tsh/tsh_125/tsh_125_asmtab.prj},{NB=TSH-125-P100-100-1R-C-J-P04(0)},{INFOTEXT=Dimensions},{MODEL=TSH},{BS=125},{SL=P100},{S=100},{POS=0},{MMD=1R},{PG=C : Ordinary},{SENSOR=J},{MT=P},{MC=04},{BRAKE=},{SO=},{PPATH=assemblies/tsh_125_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BS
宽幅
[mm]
PG
精度等级
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
TSH-125-P100-100-1R-C-J-P...
TSH
125
C : 普通级
409
385
100
100
6
1.0
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表