True Union Diaphragm Valve Type 14 electric Actuated Type M - Spigot End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Diaphragm valves
True Union Diaphragm Valve Type 14, Electric actuated Type M
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_diaphragm_valves/ele_tudv_14_m/tudv14_el_act_m_spigot_asmtab.prj},{NB=AT1M1UEPD025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{STD=DIN},{MO=1},{MD=25},{MD3=32},{ML=24.5},{L=195},{D1=70},{D2=67x80},{ML1=12},{H=413},{H1=18.5},{A=101},{A1=81},{A2=140},{S=25},{S1=M5},{S2=10},{NDMMX=025},{VER1=1},{BONNET=DP-2286},{ACTUATOR=PSN-1},{BOLTA=M8},{BOLTE=M8},{BOLTF=M8},{PPATH=../../true_un_dia_val_14_elect_act_typ_m/parts_spigot/tudv14_el_act_m_spigot_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
MD3
d3
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ML1
l1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
AT1M1UEPD015
AT1M1UEPD015
15
1/2
DIN
16
20
18.5
150
48
54x66
10
406
19.5
101
81
140
25
M5
10
AT1M1UEPD020
AT1M1UEPD020
20
3/4
DIN
20
25
24.0
172
60
54x66
10
408
17.5
101
81
140
25
M5
10
AT1M1UEPD025
AT1M1UEPD025
25
1
DIN
25
32
24.5
195
70
67x80
12
413
18.5
101
81
140
25
M5
10
AT1M1UEPD032
AT1M1UEPD032
32
11/4
DIN
32
40
28.0
212
82
67x80
12
416
22.5
101
81
140
25
M5
10
AT1M1UEPD040
AT1M1UEPD040
40
11/2
DIN
40
50
34.0
276
100
110x110
21
464
27.5
110
90
150
45
M6
14
AT1M1UEPD050
AT1M1UEPD050
50
2
DIN
52
63
38.5
308
106
123x123
25
473
36.0
110
90
150
45
M6
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성