카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 20B-3 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets_t_l/triplex_sprockets_20b_3_t_l.prj},{NB=383400023},{ZX=23},{Z=23},{DE=248.2},{DP=233.17},{CNSORDERNO=383400023},{DM=0},{A=91.0},{TAPERBUSH=3535},{TIPO=5},{KG=17.38},{B3=91},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{DIM1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
383400015
15
167.7
152.72
383400015
0
91.0
3020
5
4.43
91
18.2
3.5
32
383400017
17
187.7
172.78
383400017
0
91.0
3030
5
7.39
91
18.2
3.5
32
383400019
19
207.9
192.91
383400019
0
91.0
3030
5
11.65
91
18.2
3.5
32
383400021
21
228.0
213.04
383400021
0
91.0
3535
5
12.80
91
18.2
3.5
32
383400023
23
248.2
233.17
383400023
0
91.0
3535
5
17.38
91
18.2
3.5
32
383400025
25
268.4
253.33
383400025
0
91.0
3535
5
22.40
91
18.2
3.5
32
383400030
30
318.7
303.75
383400030
0
91.0
3535
5
36.50
91
18.2
3.5
32
383400038
38*
399.4
384.49
383400038
178
91.0
3535
8
28.00
91
18.2
3.5
32
383400057
57*
592.3
576.36
383400057
216
102.0
4040
8
42.00
91
18.2
3.5
32
383400076
76*
784.3
768.32
383400076
260
114.0
4545
8
85.00
91
18.2
3.5
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성