카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 16B-3 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets_t_l/triplex_sprockets_16b_3_t_l.prj},{NB=383380025},{ZX=25},{Z=25},{DE=214.2},{DP=202.66},{CNSORDERNO=383380025},{DM=175},{A=89.0},{TAPERBUSH=3535},{TIPO=4},{KG=10.93},{B3=79.6},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{DIM1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
383380017
17
149.8
138.23
383380017
0
79.6
2517
5
4.29
79.6
15.8
2.5
26
383380019
19
165.9
154.31
383380019
0
79.6
3030
5
4.36
79.6
15.8
2.5
26
383380021
21
182.0
170.42
383380021
0
79.6
3030
5
6.69
79.6
15.8
2.5
26
383380023
23
198.1
186.53
383380023
159
89.0
3535
4
7.80
79.6
15.8
2.5
26
383380025
25
214.2
202.66
383380025
175
89.0
3535
4
10.93
79.6
15.8
2.5
26
383380027
27
230.4
218.79
383380027
175
89.0
3535
4
14.06
79.6
15.8
2.5
26
383380030
30
254.6
242.99
383380030
175
89.0
3535
4
19.10
79.6
15.8
2.5
26
383380038
38*
319.2
307.59
383380038
175
89.0
3535
8
21.65
79.6
15.8
2.5
26
383380045
45*
377.9
364.12
383380045
175
89.0
3535
8
28.10
79.6
15.8
2.5
26
383380057
57*
474.9
461.07
383380057
216
102.0
4040
8
40.50
79.6
15.8
2.5
26
383380076
76*
628.4
614.65
383380076
216
102.0
4040
8
53.30
79.6
15.8
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성