카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex chains Bea ASA - Roller chains american standard - DIN 8188 - ANSI B29.1 ''ASA''
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains Bea type ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_bea_type_asa/triplex_chains_bea_asmtab.prj},{NB=620060300},{ISO=*60-2},{CNSORDERNO=620060300},{P=19.050},{PI=3/4''},{B1=12.70},{D2=5.94},{D1=11.91},{A2=72.6},{G=18.08},{E=22.78},{CMIN=95.4},{CMED=120.1},{KG=4.50},{PPATH=triplex_chains_bea_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
E
e
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
ⁿ/ₐ
CMED
Average breaking load
ⁿ/ₐ
KG
q ?
[kg/m]
620035300
*35-2
620035300
9.525
3/8''
4.77
3.58
5.08
31.8
9.05
10.13
23.4
30.5
0.99
620040300
*40-2
620040300
12.700
1/2''
7.95
3.96
7.92
46.7
12.07
14.38
42.3
56.6
1.98
620050300
*50-2
620050300
15.875
5/8''
9.53
5.08
10.16
57.9
15.09
18.11
66.6
82.5
3.06
620060300
*60-2
620060300
19.050
3/4''
12.70
5.94
11.91
72.6
18.08
22.78
95.4
120.1
4.50
620080300
*80-2
620080300
25.400
1''
15.88
7.92
15.88
91.7
24.13
29.29
170.1
201.9
7.67
620100300
*100-2
620100300
31.750
1''1/4
19.05
9.53
19.05
113.0
30.18
35.76
265.5
313.9
11.43
620120300
*120-2
620120300
38.100
1''1/2
25.40
11.10
22.23
141.7
36.20
45.44
381.0
433.9
16.67
620140300
*140-2
620140300
44.450
1''3/4
25.40
12.70
25.40
152.4
42.24
48.87
517.2
583.4
21.51
620160300
*160-2
620160300
50.800
2''
31.75
14.27
28.58
182.9
48.26
58.55
680.4
760.1
29.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성