카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex cast iron sprockets 10B-3 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_cast_iron_sprockets/triplex_cast_iron_sprockets_10b_3.prj},{NB=153350057},{Z=57},{DE=296.6},{DP=288.18},{CNSORDERNO=153350057},{DM=100},{D3=32},{A=63},{KG=8.00},{B3=42.1},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=15},{L4=22},{DM100=110},{DM200=245},{L1=40},{L2=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
153350038
38
199.1
192.24
153350038
100
32
60
6.50
42.1
9
1.6
16
153350045
45
236.0
227.58
153350045
100
32
60
7.04
42.1
9
1.6
16
153350057
57
296.6
288.18
153350057
100
32
63
8.00
42.1
9
1.6
16
153350076
76
392.5
384.16
153350076
110
35
67
12.00
42.1
9
1.6
16
153350095
95
488.5
480.14
153350095
125
35
70
19.40
42.1
9
1.6
16
153350114
114
584.5
576.13
153350114
125
35
80
24.00
42.1
9
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성