Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
TPR ALEPH - TPR models - ALEPH series
Unimec (IT)
Aleph screw jack
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/martinetti_aleph/tpr_aleph_asmtab.prj},{NB=TPR420_B_R.1/5_C.1_-_-},{GRANDEZZA=420},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{CORSA=1},{TERMINALI=1},{TERMINALIX= 1, 'NO=TPN', 9, 'TC',99, 'TL'},{SOFFIETTO=1},{A=150},{A1=100},{A2=80},{A3=10},{A4=7.5},{A6=99},{B=4x4x20},{C1=15},{DD=12},{D=20x4},{D1=44},{D2=43},{D3=32},{D4=45},{D5=60},{E=100},{E1=85},{E2=32.5},{E3=37.5},{F=8},{F3=7},{F4=M5x10},{H=30},{L=25},{S=70},{S1=35},{S2=20},{S4=12},{S5=45},{S7=125},{S8=60},{PPATH=tpr_aleph_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
ⁿ/ₐ
A6
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
DD
Ø j6
[mm]
D
Ø
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Ø
[mm]
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
Ø
[mm]
F3
(4 holes)
[mm]
F4
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
S7
[mm]
S8
[mm]
TPR420_B_R.1/5_C.1_-_-
420
150
100
80
10
7.5
99
4x4x20
15
12
20x4
44
43
32
45
60
100
85
32.5
37.5
8
7
M5x10
30
25
70
35
20
12
45
125
60
TPR630_B_R.1/5_C.1_-_-
630
206
126
102
12
12
125
6x6x30
20
20
30x6
60
59
46
64
80
155
131
45
60
11
7
M6x12
50
40
90
45
25
14
48
160
68
TPR740_B_R.1/5_C.1_-_-
740
270
160
130
15
15.0
159
8x7x40
25
25
40x7
69
70
80
78
96
195
165
50.0
75.0
13
9
M8x15
70
55
120
60
35
16
75
215
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성