카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Torsional Anti-backlash Nuts with Threaded Mount - Metric - Metric Torsional Anti-backlash Nuts with Threaded Mount
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
TAB Metric
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/tab_metric/mttab_asmtab.prj},{NB=KTA042236LS},{DIA=11},{DIACODE=042},{LEAD=236},{LCD=25},{LCS=1000},{L=55.00},{TD=L},{MATERIAL=S},{NW=0.38},{PPATH=parts/ttab/mttab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
DIACODE
Diameter Code
ⁿ/ₐ
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[mm]
B
B Outside Diameter
[mm]
LCD
Load Capacity Dynamic
[lb.]
LCS
Load Capacity Static
[lb.]
NW
Nut Weight
[oz]
KTA024787LS
KTA024787LS
6
024
0.163
787
1.25
16
69-86
5.00
6.0
14
550
0.11
KTA032059LS
KTA032059LS
8
032
0.042
059
1.50
1
51-68
5.50
7.9
20
610
0.18
KTA039059LS
KTA039059LS
10
039
0.043
059
1.50
1
39-49
7.92
10.0
20
725
0.18
KTA042236LS
KTA042236LS
11
042
0.044
236
3.00
2
39-49
9.00
11.0
25
1000
0.38
KTA047118LS
KTA047118LS
12
047
0.044
118
3.00
1
38-48
7.69
12.0
25
1225
0.38
KTA055157LS
KTA055157LS
14
055
0.080
157
4.00
1
56-70
9.80
14.0
35
1625
0.75
KTA063157LS
KTA063157LS
16
063
0.061
157
4.00
1
37-46
10.90
16.0
35
1775
0.75
KTA071629LS
KTA071629LS
18
071
0.145
629
4.00
4
62-77
14.30
18.0
35
2000
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성