피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TM21 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/tm21_asntab.prj},{NB=24363187 TM21 350 380 23.7 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24363187},{WS=95 AU V142},{DD=350.0},{D=380.0},{NUT=0},{H=23.7},{S=15.0},{PPATH=../piston_seals_hydraulics/tm21/tm21_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24370477 TM21 130 160 17....
24370477
95 AU V142
130.0
160.0
17.2
15.0
24370478 TM21 150 180 17....
24370478
95 AU V142
150.0
180.0
17.2
15.0
24370479 TM21 180 210 20....
24370479
95 AU V142
180.0
210.0
20.9
15.0
24368168 TM21 190 220 20....
24368168
95 AU V142
190.0
220.0
20.9
15.0
24368169 TM21 200 230 20....
24368169
95 AU V142
200.0
230.0
20.9
15.0
24368170 TM21 210 240 20....
24368170
95 AU V142
210.0
240.0
20.9
15.0
24368171 TM21 220 250 20....
24368171
95 AU V142
220.0
250.0
20.9
15.0
24367971 TM21 250 280 20....
24367971
95 AU V142
250.0
280.0
20.9
15.0
24368173 TM21 270 300 20....
24368173
95 AU V142
270.0
300.0
20.9
15.0
24368174 TM21 280 310 20....
24368174
95 AU V142
280.0
310.0
20.9
15.0
24373867 TM21 280 320 29....
24373867
95 AU V142
280.0
320.0
29.1
20.0
24368175 TM21 300 330 20....
24368175
95 AU V142
300.0
330.0
20.9
15.0
529099 TM21 310 340 20.9
529099
95 AU V142
310.0
340.0
20.9
15.0
24370480 TM21 320 350 20....
24370480
95 AU V142
320.0
350.0
20.9
15.0
24370481 TM21 330 360 23....
24370481
95 AU V142
330.0
360.0
23.7
15.0
24363187 TM21 350 380 23....
24363187
95 AU V142
350.0
380.0
23.7
15.0
24368177 TM21 360 400 29....
24368177
95 AU V142
360.0
400.0
29.1
20.0
24362505 TM21 370 400 23....
24362505
95 AU V142
370.0
400.0
23.7
15.0
24368178 TM21 390 420 23....
24368178
95 AU V142
390.0
420.0
23.7
15.0
24368179 TM21 400 430 23....
24368179
95 AU V142
400.0
430.0
23.7
15.0
24368180 TM21 420 450 23....
24368180
95 AU V142
420.0
450.0
23.7
15.0
24371311 TM21 420 460 29....
24371311
95 AU V142
420.0
460.0
29.1
20.0
24368182 TM21 440 470 23....
24368182
95 AU V142
440.0
470.0
23.7
15.0
24368183 TM21 450 480 23....
24368183
95 AU V142
450.0
480.0
23.7
15.0
24368184 TM21 470 500 23....
24368184
95 AU V142
470.0
500.0
23.7
15.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T 18 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
AU N - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
N - U-packing
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Zurcon® U-Cup PUA - Piston, single acting sealings elements from Zurcon® Po...
Trelleborg
21.07.2023
AU N100 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
NA 300 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
R07 (Metric) - Heavy Duty Rod U-Cup - Series 107 (Metric)
System Seals
19.10.2020
NAPN - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
P01 (Metric) - Heavy Duty Piston U-Cup - Series 201 (Metric)
System Seals
19.10.2020
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Simko 300 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
R37 (Metric) - Rod Seal - Series 137 (Metric)
System Seals
19.10.2020
R51 (Metric) - Rod Seal - Series 151 (Metric)
System Seals
19.10.2020
P07 (Metric) - Piston Seal - Series 207 (Metric)
System Seals
19.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성