TM - JIS standard, maximum compression 32%
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Spring
Die spring
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/tm_asmtab.prj},{NB=TM22-025},{ROHS=YES},{TYPE=TM},{MA=SWOSC-V},{D1=22.0},{D2=11.0},{D4=2.8},{L=25},{DIML=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150},{DIM1=2.0},{PPATH=tm/tm_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
D1
outer diameter
[mm]
TM08-010
TM08-010
YES
TM
SWOSC-V
8.0
TM10-010
TM10-010
YES
TM
SWOSC-V
10.0
TM12-020
TM12-020
YES
TM
SWOSC-V
12.0
TM14-025
TM14-025
YES
TM
SWOSC-V
14.0
TM16-025
TM16-025
YES
TM
SWOSC-V
16.0
TM18-025
TM18-025
YES
TM
SWOSC-V
18.0
TM20-025
TM20-025
YES
TM
SWOSC-V
20.0
TM22-025
TM22-025
YES
TM
SWOSC-V
22.0
TM25-025
TM25-025
YES
TM
SWOSC-V
25.0
TM27-025
TM27-025
YES
TM
SWOSC-V
27.0
TM30-025
TM30-025
YES
TM
SWOSC-V
30.0
TM35-040
TM35-040
YES
TM
SWOSC-V
35.0
TM40-040
TM40-040
YES
TM
SWOSC-V
40.0
TM50-050
TM50-050
YES
TM
SWOSC-V
50.0
TM60-060
TM60-060
YES
TM
SWOSC-V
60.0
TM70-070
TM70-070
YES
TM
SWOSC-V
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성