Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLR…P/TLR…AP - 가변 스트로크 어플리케이션용 경화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 8326N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlr_new_asmtab.prj},{NB=TLR18P-0290R(0)},{INFO1=info1_tlr..p},{INFO2=info2_tlr..p},{TYP=TLR..P / TLR..AP *},{SIZE=18},{L=290},{LX=290,370,450,530,610,690,770},{POS=0},{ST=},{STX='','Rollon-Nox'},{TS=R},{A=15.2},{B=52},{E=18},{D=25},{V=M4},{G=14.7},{M=15.7},{S=1.0},{INFO=Catalogue},{WF1A=96.500},{WF3A=96.500},{WF4A=0.000},{WF5A=-96.500},{WF6A=96.500},{WM2A=-83.500},{WM3A=0.000},{WM4A=0.000},{WM5A=-83.500},{PPATH=tlr_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
INFO2
Additional description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
[mm]
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
V
ⁿ/ₐ
G
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
C
C - Load capacity for a pair of rails
[N]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
TLR18P-0290R
TLR…P fully extending tel...
* The CAD file of the TLR...
TLR18P-0290R
TLR..P / TLR..AP *
18
290
15.2
52
18
25
M4
14.7
15.7
1.0
939
3
0.900
TLR28P-0370R
TLR…P fully extending tel...
* The CAD file of the TLR...
TLR28P-0370R
TLR..P / TLR..AP *
28
380
18.6
80
28
35
M5
17.2
19.0
1.8
3156
4
2.100
TLR43P-0530R
TLR…P fully extending tel...
* The CAD file of the TLR...
TLR43P-0530R
TLR..P / TLR..AP *
43
540
28.4
116
43
52
M8
26.8
30.0
3.2
8150
6
6.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성