Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2133N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlax_new_asmtab.prj},{NB=TLAX26-0300Q(0)},{INFO1=info1_tlax},{TYP=TLAX},{SIZE=26},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{A=65},{B=23.0},{D=26.0},{E=35},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlax_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
INFO1
long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
H
Stroke
[mm]
P
[mm]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FS
Type of Fixing screws
ⁿ/ₐ
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
WEIGHT
중량
[kg]
TLAX26-0300Q
TLAX는 스테인리스 스틸 부품이 장착된 롤러...
TLAX26-0300Q
TLAX
26
300
30
4
65
23.0
26.0
35
Ø 6.5
M5 ISO7380
640
1.2
TLAX40-0500Q
TLAX는 스테인리스 스틸 부품이 장착된 롤러...
TLAX40-0500Q
TLAX
40
500
50
6
90
28.3
39.5
50
Ø 9
M8 ISO7380
1504
3.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TQAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 1880N, ...
Rollon
24.11.2021
TQN...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N,...
Rollon
24.11.2021
TLN...P - 가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 ...
Rollon
24.11.2021
ASN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 50%, 경화처리 구동면, 고하중(최대 하중 88494N, 최대 닫은 상태 길이 1970m...
Rollon
24.11.2023
Compact Rail - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 레이디얼 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 15000N, 최대 길이 4...
Rollon
28.06.2023
SN1791 - Sicherungsring für Welle (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
Z4516 - Rollenführungselement
STRACK
02.11.2023
LRS - 경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3250N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
17.10.2023
TLR…P/TLR…AP - 가변 스트로크 어플리케이션용 경화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 8326N,...
Rollon
24.11.2021
N/P - Rollon-Nox로 질화된 레일 및 슬라이더(최대 하중 3240N, 최대 길이 4000mm) - X-Rail
Rollon
03.05.2022
DEM...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, ...
Rollon
24.11.2021
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 2000...
Rollon
24.11.2021
H1T - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대...
Rollon
24.11.2021
95045 - Swivel castors compact version
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성