카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TL23C,TL24C - Threaded hole type for installation with grease nipple
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/tl23c_asmtab.prj},{NB=TL23C6-16},{LV1=Coronal type},{MAT=SUJ2},{ATT=1 hexagon nut (S45C, Fe3O4 protective film)},{CODE=TL23C},{MYCODE=M_CFFRT},{VAR02=6},{VAR04=16},{VAR06=},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=tl23c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ATT
attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
dh7 tolerance
[mm]
FIX04
M X pitch
ⁿ/ₐ
FIX06
B
[mm]
FIX08
B1
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
d1
[mm]
FIX14
K
[mm]
FIX16
l1
[mm]
FIX18
r
[mm]
FIX20
f(min)
[mm]
FIX22
M1(For lubricating grease make-up hole)
ⁿ/ₐ
FIX24
Basic rated load C (dynamic)
[kN]
FIX26
Basic rated load Cor (static)
[kN]
FIX28
Maximum allowable load
[kN]
FIX30
Track load capacity
[kN]
FIX32
Limiting speed
[rpm]
FIX34
Mass
[g]
TL23C6-16
TL23C6-16
Coronal type
SUJ2
1 hexagon nut (S45C, Fe3O...
TL23C
0/-0.012
6×1.0
11
12.0
28
-
9
-
0.5
11
M6×0.75
3.59
3.58
2.11
3.43
17500
18.5
TL24C6-16
TL24C6-16
Cylindrical
SUJ2
1 hexagon nut (S45C, Fe3O...
TL24C
0/-0.012
6×1.0
11
12.0
28
-
9
-
0.5
11
M6×0.75
3.59
3.58
2.11
1.08
25000
18.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성