TL-1008-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_1008_kt.prj},{NB=119179},{IDNR=},{BORE=11/16},{B1=0.6875},{PN=119179},{WT=0.2},{BK=3/16x3/32},{SK=3/16x3/32},{W=0.1875},{WD=0.09375},{TC=1.200},{WTIS=55},{A=1.38},{B=0.91},{CI=2.19},{CS=1.94},{D=1.330},{FQ=2},{FS=1/4-20UNC},{LH=1.13},{LS=0.63},{MH=1.25},{MS=0.75},{S=0.120},{E=0.260},{G=0.201},{H=0.050},{J=0.380},{NDM=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
119176
1/2
119176
0.3
1/8x1/16
1/8x1/16
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119177
9/16
119177
0.3
1/8x1/16
1/8x1/16
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117073
5/8
117073
0.3
3/16x3/32
3/16x3/32
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119179
11/16
119179
0.2
3/16x3/32
3/16x3/32
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117150
3/4
117150
0.2
3/16x3/32
3/16x3/32
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119181
13/16
119181
0.2
3/16x3/32
3/16x3/32
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117074
7/8
117074
0.2
3/16x3/32
3/16x3/32
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
119183
15/16
119183
0.2
1/4x1/16
1/4x1/8
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
117151
1
117151
0.2
1/4x1/16
1/4x1/8
1.200
55
1.38
0.91
2.19
1.94
1.330
2
1/4-20UNC
1.13
0.63
1.25
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성