目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TKR - 坦克鏈-國產系列-經濟型
PRiCi FA
電氣部品
坦克链·電纜固定頭·線纜保護管
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f11/tkr_asmtab.prj},{NB=TKR2010-R28-7},{MAT=Engineering Plastics},{MAT2=ni long},{COL=Black},{SUR2=du xin},{CODE=TKR},{MYCODE=P_TKR},{VAR02=2010},{VAR04=28},{VAR06=7},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tkr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
COL
顏色
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
P
[mm]
FIX04
可否翻蓋
ⁿ/ₐ
FIX06
H
[mm]
FIX08
H1
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
B
[mm]
FIX14
C
[mm]
FIX16
D
[mm]
TKR2010-R28-7
TKR2010-R28-7
工程塑料
黑色
TKR
20
不可
71
56
20
28
10
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表